Busch-Watchdog PRO 280° WL

Le Busch-Watchdog allie un design élégant à une technologie intelligente et de haute qualité, renforçant la sécurité à l’intérieur comme à l’extérieur. Les détecteurs de mouvement intelligents veillent à ce que rien ne leur échappe, réagissant instantanément en cas de besoin.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Busch-Watchdog280
Select Language
  • English
  • français



Une technologie qui rassure


Les détecteurs de mouvement intelligents Busch-Watchdog PRO ne laissent rien passer. Ils réagissent instantanément lorsque cela est nécessaire. Par exemple, ils détectent immédiatement quand la lumière doit être allumée ou éteinte, et servent de repère fiable dans l’obscurité. Ces systèmes de détection haut de gamme garantissent une surveillance ininterrompue dans toutes les zones. Ils veillent à la tranquillité de votre sommeil, dissuadent les intrus et gèrent automatiquement l’éclairage pendant vos absences.

Grâce à un adaptateur d’angle, le Busch-Watchdog 280° permet de surveiller deux façades d’une habitation. Parmi les fonctionnalités supplémentaires de ces dispositifs innovants figurent la détection au sol et à l’arrière, la protection contre le rampement, ainsi que l’allumage automatique de la lumière dès que l’on franchit la porte.



Cinq teintes pour s’adapter à tous les styles


Le design peut prendre de nombreuses formes. Ici, le message est clair : le Busch-Watchdog PRO n’est pas conçu pour attirer l’attention, mais pour réagir en toute discrétion, en arrière-plan. Et pourtant, en passant devant chaque jour, vous le remarquerez — car sa forme et sa couleur s’intègrent harmonieusement à l’architecture. Un design pensé dans les moindres détails.

Téléchargez la brochure contenant toutes les informations essentielles

Télécharger

2CKA006200A0862_C

01

Blanc Studio

RAL9016

2CKA006800A3074_C

02

Argent aluminium

RAL9006

2CKA006200A0866_C

03

Acier inoxydable

2CKA006200A0858_C

04

Marron

RAL8017 (plus foncé)

2CKA006800A3078_C

05

Anthracite

RAL7016

Zone de détection



280

La solution idéale pour les maisons de ville

Lorsqu’un détecteur de mouvement est installé à l’angle d’une maison, il doit pouvoir couvrir plus de deux directions de détection, et même un angle supérieur à trois fois 90° : pas un seul centimètre autour de la maison ne doit échapper à sa vigilance. Pour atteindre cet objectif, les zones de couverture horizontales s’étendent jusqu’à 32 mètres dans toutes les directions, et jusqu’à 16 mètres au centre.

  • Jusqu’à 16 m au centre
  • Jusqu’à 32 m dans toutes les directions
  • Avec couverture arrière ultra-sensible
  • Avec indication claire de la zone couverte
  • Avec relais de commutation rapide

Connexion



Intégration adaptable avec votre appareil

Les nombreuses options offertes par le Busch-Watchdog PRO résultent également d’une logique de fonctionnement cohérente. Que ce soit directement via le potentiomètre ou via l’application, tous les paramètres peuvent être ajustés avec précision. Chaque mouvement est détecté avec exactitude.
280 fam


connect_bt

Conventionnel

Version conventionnelle 280°. Cette variante convient à une installation classique. Elle peut également être pilotée à distance via une application.

3e78567e713e2da0d765087eafb657ef

280° sans fil / Bluetooth

Si le Busch-Watchdog est placé à un endroit stratégique — par exemple au niveau du garage —, sa détection peut être intégrée à l’écosystème ABB-free@home® afin de commander à distance, via la technologie sans fil, l’éclairage d’une autre zone, comme l’entrée de la maison.

Facile et rapide à installer


Trois options de montage offrent une liberté maximale pour toutes les architectures : montage en un point, au plafond ou en angle. La conception robuste garantit des zones de détection précisément définies et un déclenchement fiable à long terme.

  • Montage mural équilibré
  • Installation simplifiée au plafond
  • Montage incliné flexible
  • Montage en angle complet


product3
product2
lamp1


icons-3

Suppression des interférences

Aucun allumage intempestif dû à certains effets thermiques : des buissons déplacés par le vent, de l’air chaud en sortie d’évacuation ou des petits animaux dont les mouvements sont filtrés par les lentilles de détection sélective en option. D’une efficacité redoutable.
icons_4

Stabilisation de la portée

La stabilisation précise de la portée repose sur une sensibilité variable. En hiver, elle est réduite lorsque la différence entre la température corporelle et celle de l’air est élevée, et augmentée en été lorsque cette différence est moindre. La zone de détection est réglée avec une précision au mètre près.


Produits associés





Produits et Documentation


Navigateur produit
Documentation
Loading documents


  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language