Watchdog PRO

Le gardien. Pour tous.

Select Language
  • English
  • Deutsch (Schweiz)
  • čeština
  • suomi
  • français
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)

Détecteurs de mouvement / de présence

Pour une agréable sensation de sécurité

Les nouveaux détecteurs ABB Watchdog Pro allient parfaitement design et technicité en proposant 3 différentes plages de détection : 90°, 220° et 280°. De plus, le contrôle par application peut être réalisé en local via l'application ou via un réseau centralisé en utilisant le system Access point. Facile d'installation, les détecteurs sont équipés de 3 types de montage différents :

  • Montage mural
  • Montage au plafond
  • Sur un seul point

Également équipés de détection sélective, les interférences telles que les animaux ou le vent n'actionnent pas les détecteurs. Différentes zones de détection peuvent être créées ainsi la précision de détection est au mètre près.

Série Watchdog PRO

Existe-t-il un design idéal ? Oui, lorsque la forme et la fonction s’adaptent avec souplesse à la réalité et que tout fonctionne de manière fiable. C’est ainsi que le nouveau Watchdog PRO a été conçu : tous les éléments réunis offrent une perfection en matière de montage, de fonctionnalité et d’esthétique.

Vous souhaitez en savoir plus sur la série Watchdog PRO ? Cliquez ci-dessous pour télécharger la brochure contenant toutes les informations essentielles.
CaractéristiquesWatchdog PRO 90° BTWatchdog PRO 220° select BTWatchdog PRO 220° BTWatchdog PRO 280° WLWatchdog PRO 280° free@homeWatchdog PRO 280° KNX
Densité de surveillance50 secteurs avec 200 segments de commutation28 secteurs avec 112 segments de commutation84 secteurs avec 336 segments de commutation106 secteurs avec 424 segments de commutation106 secteurs avec 424 segments de commutation106 secteurs avec 424 segments de commutation 
Actionneur de commutation inclusOuiOuiOuiOui-- 
Nombre de capteurs PIR1224 avec 4 canaux de détectionKNX et pour 280 WL4 avec 4 canaux de détection 
Position de montageMur, PlafondMur, PlafondMur, PlafondMur, Plafond, AngleMur, Plafond, AngleMur, Plafond, Angle 
Hauteur de montageOptimale : 2,5 mOptimale : 1,5 mOptimale : 2,5 mOptimale : 2,5 mOptimale : 2,5 mOptimale : 2,5 m 
Zone de détectionfrontale : 12 m, latérale : 8 mfrontale : 16 m, latérale : 16 mfrontale : 16 m, latérale : 16 mfrontale : 16 m, latérale : 16 mfrontale : 16 m, latérale : 16 mfrontale : 16 m, latérale : 16 m 
Nombre de canaux1111 ... 41 ... 41 ... 4 
Nombre de zones de commutation111444 
ConnectivitéBluetoothBluetoothBluetoothBluetooth + free@home sans filfree@home TPKNX TP + Bluetooth 
Angle de détection90°220°220°280°280°280° 

Détecteurs de mouvement à encastrer

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language