Select Language
  • français
  • Nederlands

Éclairage de secours avec communication DALI

Une nouvelle gamme d’éclairages de secours compatibles avec DALI (Digital Addressable Lighting Interface). Cette série comprend divers produits issus des lignes de produits Evago, Aqualux et Serenga. De plus, l’éclairage de secours peut être intégré dans le système de gestion de l’éclairage DALI.

L’éclairage de secours peut donc aussi être intégré dans la plateforme la plus largement utilisée pour l’intégration de l’éclairage dans les systèmes de gestion des bâtiments : intégration pour une surveillance efficace dans les bâtiments intelligents. ABB dispose également d’une passerelle DALI, permettant d’interconnecter des groupes d’éclairage sur les plateformes DALI et KNX, avec commande et surveillance par le biais de la plateforme KNX.

Un aperçu de vos avantages:

  • La commande de tous les éclairages par un seul système intelligent assure la sécurité
  • L’écran tactile permet de commander, tester et surveiller le système d’éclairage de secours
  • Des tests automatiques de fonctionnement et d’endurance garantissent une fonctionnalité ininterrompue
  • L’utilisateur détermine le calendrier des tests et les résultats sont présentés sous forme de feuilles de calcul pratiques
  • Faciles à grouper et à installer
abb-emergi-lite-monitoring-management-systems-dali-emergency-lighting4cc900ecc1f463c09537ff0000433538

Produits

Plus d'informations

Vidéos

Select region / language