Select Language
  • français
  • Nederlands

Systèmes de surveillance de l'éclairage de secours

VanLien/ABB L'éclairage de sécurité montre la voie

Les systèmes de surveillance rendent votre travail plus sûr et plus facile

L'éclairage de secours n'intervient que lorsque l'éclairage normal est défaillant. C'est pourquoi l'éclairage de secours dispose d'une source d'énergie indépendante et donc de son propre approvisionnement en énergie. En cas de chute de la tension secteur, le luminaire de secours s'allume ou reste allumé. Elle peut être organisée de manière centrale ou décentralisée.

Pour les deux types de sources d'énergie, VanLien/ABB dispose de systèmes de contrôle permettant de lire les luminaires. Les systèmes de surveillance recueillent toutes les informations indispensables et les signalent immédiatement lorsque l'installation ne fonctionne pas comme elle le devrait et/ou lorsqu'elle fonctionnera moins bien au fil du temps. Cela vous permet d'agir rapidement et de résoudre rapidement les problèmes ou les défauts.

Pour les systèmes d'alimentation électrique décentralisés, VanLien/ABB dispose des systèmes de contrôle DALI et Naveo®Pro. DALI offre la possibilité de relier l'éclairage de secours au système de gestion des bâtiments, ce qui permet de disposer d'une vue d'ensemble des informations relatives à l'ensemble du bâtiment.

Naveo®Pro relie les luminaires par le biais d'un câblage bus, en reliant les informations dans une application sur votre appareil mobile. Ces deux technologies vous permettent de savoir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ce qui se passe dans votre bâtiment.

Pour les systèmes centraux, VanLien/ABB propose viaFlex. Ce système d'alimentation central permet de surveiller les luminaires sur le système qui les alimente.

 
2-1814-01_abb_naveopro_wireless_390x353px

Notre offre

Décentralisé

Centralisé

 
 

Télécharger le guide gratuit des luminaires

Ce guide vous donne un aperçu complet des luminaires, des systèmes d'alimentation et des accessoires disponibles.
Chez VanLien/ABB Emergency Lighting, vous trouvez vos produits rapidement et facilement. Chaque page de produit est clairement classée par : luminaire, pictogrammes, accessoires et spécifications techniques. Vous composez ainsi votre produit étape par étape.
Select region / language