MISTRAL41W - IP41
La nouvelle gamme de coffrets MISTRAL41W permet aux installateurs la mise en œuvre de tout type de réseau de distribution électrique dans les bâtiments résidentiels. Les coffrets sont rapides et simples à installer et s’intègrent parfaitement dans l'habitat grâce à leur conception élégante. Que demander de plus, un large espace interne, un choix de portes et une gamme uniforme d’accessoires offrent des possibilités illimitées de création de grande qualité dont les installateurs peuvent être fiers.
Principaux avantages
- Ouverture des portes jusqu’à 180° pour un accès simple
- Conception symétrique permettant l’installation d’une porte réversible s’ouvrant par la gauche ou la droite
- Entrée et sortie de câbles discrètes : prédécoupes permettant l’entrée et la sortie de câbles par le haut et le bas. Si elles ne sont pas utilisées, les prédécoupes restent invisibles de l’extérieur, conservant ainsi l’aspect esthétique du coffret
- Encoches permettant la fixation des câbles au châssis avec de simples colliers.
Principales fonctionnalités
- Indice de protection : IP41
- Borniers à raccordement rapide ou à vis en accessoire
- Indice de tenue aux chocs: IK08