Propriétés

1183x353_header_app

Confortable dès le début. Le confort d'utilisation de Busch-free@home® commence dès l'installation. Avec cette installation, toutes les applications dans et autour de la maison se connectent facilement ensemble, de façon étonnante.

Commande de l'éclairage

  • Commutation et gradation de l'éclairage
  • Valeurs de gradation prédéfinies
  • Scénarios d'éclairage faciles à régler
  • Commande de groupes d'éclairage
  • Commande d'éclairage à détecteur de mouvement
  • DEL Philips Hue intégrées
  • Prise en compte de l'efficacité énergétique
Light-control-fath21

Commande des volets

  • Commande des volets et des rideaux
  • Surveillance des fenêtres
  • Commande individuelle ou groupée
  • Intégration dans différents scénarios
  • Protection en cas de tempête, de pluie, de vent et station météo
  • Efficacité énergétique optimisée grâce à une isolation améliorée
  • Temporisation en fonction d'un calendrier fixe ou du lever et du coucher du soleil
blind-control-fath21

Chauffage et climatisation

  • Chauffage adapté aux besoins, au déroulement de votre journée
  • Pour les radiateurs ou le chauffage au sol
  • Prise en compte de l'efficacité énergétique
  • Mode économique
  • Intégration complète dans des scénarios pour un meilleur confort
  • Commutation automatique en cas de courant d'air
heating-cooling-fath21

Communication de porte

  • Intégration dans le système Busch-free@home®par le biais de Busch-free@homeTouch
  • Grand écran tactile (17,8 cm), sur lequel vous pouvez voir qui se trouve devant la porte
  • Touches d'accès rapide pour l'ouverture des portes, la mise en sourdine et l'éclairage
  • Mémoire tampon intégrée
  • Configuration de "scénarios d'accueil", quand un visiteur sonne ou que la porte s'ouvre
door-communication-fath21

Sécurité

  • Simulation de présence
  • Accès à distance et visualisation simple de l'état
  • Notifications push sur appareil mobile via votre compte myABB-LivingSpace
  • Reconnaissance de mouvement
  • Commutateur de panique
  • Surveillance vidéo des portes et des fenêtres
safety-fath21

Propriétés complémentaires

Commande de scénarios

scene-control-1Avec Busch-free@home®, la création ou la configuration de scénarios sont un simple jeu d'enfant. Une fonction d'assistant intelligent intégrée à l'application aide à associer les fonctions souhaitées. Une simple pression sur l'interrupteur, sur Busch-free@homeTouch, un smartphone ou une tablette suffit à lancer un scénario complet. Votre salon se transforme ainsi, en quelques secondes seulement, pour chaque occasion et chaque situation - que ce soit pour accueillir vos invités ou simplement pour passer une soirée détendue à la maison.

Commande à distance par le biais de myABB-LivingSpace

remote-control-1

Le système de gestion technique de bâtiments, télécommandé de n'importe où dans le monde, vous offre de nombreux avantages : Vous pouvez ouvrir la porte quand la famille ou des amis viennent vous rendre visite, consulter l'indicateur d'état de l'éclairage, des fenêtres et des volets, ou lancer le chauffage dès que vous quittez le bureau pour qu'il fasse déjà chaud et bon quand vous arrivez à la maison. Avec myABB-LivingSpace, l'accès et la commande à distance sont plus faciles que jamais. Il vous suffit d'un accès à Internet pour connecter, avec l'application, le système Busch-free@home® à votre smartphone, tablette ou ordinateur. La totalité de la communication entre myABB-LivingSpace, Busch-free@home® et votre appareil est sécurisée par TLS et un chiffrement complémentaire de bout-en-bout. Vous n'avez alors aucun souci à vous faire concernant la sécurité des échanges de données.

Commande vocale


voice-control-1La commande des systèmes domotiques encore plus facile. Busch-free@home® se commande sans effort par commande vocale – très facilement, sans configuration pénible et sans avoir à lui enseigner des commandes vocales particulières. L'utilisateur peut interagir avec le système, de manière intuitive, comme s'il parlait à des personnes. Le système comprend des commandes comme "Éteindre toutes les lumières !" et réagit aussi avec "OK. Toutes les lumières sont allumées." Le système peut aussi réagir à des questions de l'utilisateur, comme par ex. "Les lumières sont-elles encore allumées ?" La commande vocale s'active à l'aide de la touche micro sur l'interface utilisateur de l'application Busch-free@home®.

Fonctions logiques


logic-functionsl-1Le menu "Actions" permet à l'utilisateur de combiner, de manière intelligente, différentes fonctions, en fonction d'une logique complexe si/alors. Si le vent est trop fort, le système ouvre automatiquement les volets roulants, ce qui les protège contre d'éventuels dégâts. Quand le détecteur de mouvement se déclenche et que personne n'est à la maison, un message vous est automatiquement envoyé sur votre smartphone. C'est ainsi que vous vous créez un domicile intelligent.

Simulation de présence


presence-simulation-1Toujours un sentiment de bien-être. La simulation de présence de Busch-free@home® enregistre le déroulement de la semaine des appareils. Ainsi, l'installation se comporte également de la même manière, que les habitants soient présents ou non. Cette fonction peut être activée et modifiée par les habitants, où qu'ils se trouvent. Comme par exemple quand ils sont en voyage d'affaires, en vacances, ou en train de faire des courses au coin de la rue. Avec l'application sur smartphone, il est possible de télécommander et de contrôler la sécurité de la totalité de la maison, de partout et n'importe quand.

Plus d'informations

Select region / language