Bâtiments administratifs

local-government-solutions-visual

Aujourd'hui plus que jamais, les bâtiments administratifs et du secteur public sont sous pression pour montrer la voie en matière d'atteinte des objectifs d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de carbone dans leurs bâtiments.

Les bâtiments représentent environ 40 % de la consommation d'énergie et 36 % des émissions de dioxyde de carbone dans l'Union européenne (UE). Les bâtiments publics détenus ou occupés représentent environ 10 à 12 % en superficie du parc immobilier de l'UE (source : eurosaiop)

 
ABB Cylon aide les bâtiments administratifs à réaliser des économies d'efficacité énergétique grâce à notre gamme connectée intelligente de commandes CVC, de contrôle d'éclairage flexible et d'extensibilité pour inclure les services auxiliaires du bâtiment. Ceci est combiné avec des informations en temps réel sur l'état du bâtiment et une gestion énergétique puissante qui analyse la consommation d'énergie et cible les économies dans un bâtiment, permettant des améliorations de l'efficacité énergétique et la mise en service continue des bâtiments.

Un système de gestion de l'énergie des bâtiments correctement mis en service, installé et géré peut générer jusqu'à 39 % d'économies d'énergie dans les bureaux, 34 % dans les écoles et 18 % dans les hôpitaux, etc., ce qui se traduit par des économies réelles et significatives sur les fonds publics.

Les bâtiments administratifs peuvent réaliser des économies substantielles sur les coûts des services publics grâce à l'installation des solutions de bâtiments intelligents ABB Cylon qui gèrent efficacement le CVC et l'éclairage, les plus grands consommateurs d'énergie dans les bâtiments modernes, et empêchent jusqu'à 20 % de dérive énergétique des bâtiments par an grâce à une surveillance et une gestion continues des bâtiments. consommation d'énergie avec les outils de gestion de l'énergie ABB Cylon.

Vue d'ensemble de la solution


Fonctionnalités de la solution

using-smart-device

Flexibilité

  • Une large sélection de BACnet de pointe (IP et MS/TP ) contrôleurs de terrain pour le contrôle CVC des systèmes mécaniques et électriques d'un bâtiment, y compris les ascenseurs, la sécurité (accès par carte et vidéosurveillance), le système de porte de stationnement et plus encore.

  • Contrôles d'accès et surveillance de l'énergie à tout moment et en tout lieu via des appareils intelligents compatibles Web.

  • Planifiez automatiquement la création de zones via Microsoft® Outlook, Google® Calendar ou Apple® iCal . Réservez simplement la salle et la zone est programmée.

  • L'ensemble de la gamme ABB Cylon bénéficie d'UniPut™ Technologie d'E/S pour une configuration flexible des points et une flexibilité dans les changements de stratégie, ce qui présente l'avantage de minimiser le coût des modifications de conception, même à des stades avancés de la mise en service.

  • Les fonctionnalités d'enregistrement des données et d'alarme permettent l'enregistrement des données des compteurs d'énergie pour un meilleur contrôle de la gestion de l'énergie.

  • L'interface graphique Web sécurisée et conviviale permet de contrôler et de superviser un site en temps réel, les modifications prenant effet instantanément.
cxprohd

Facilité d'intégration

  • Solution à protocole ouvert prenant en charge l'interopérabilité
  • BACnet/IP, BACnet MS/TP
  • Modbus TCP et Modbus RTU


ABB Cylon fournit des solutions connectées de contrôle des bâtiments et de gestion de l'énergie aux ingénieurs-conseils et aux propriétaires de bâtiments via notre réseau mondial d'intégrateurs de systèmes agréés.

Lorsque vous combinez la gamme de produits CBLine d'ABB Cylon, hautement robustes, fiables et flexibles, avec notre expertise en matière de gestion de l'énergie SaaS, vous obtenez une solution de gestion de l'énergie avancée, de haut en bas, qui tient réellement vos engagements en matière d'efficacité énergétique. et les objectifs.

Grâce à la rétrocompatibilité intégrée à la conception de nos produits, offrant la possibilité de mettre à niveau de manière transparente des systèmes vieux de plus de 10 ans, vous pouvez être sûr que votre investissement dans un système de gestion de l'énergie des bâtiments ABB Cylon est sécurisé.

scalable

Évolutif


Les solutions de bâtiment intelligent ABB Cylon fournissent des applications de contrôle de site flexibles pour les systèmes d'automatisation de bâtiment à petite et grande échelle. Nos solutions hautement flexibles et facilement extensibles offrent également une approche cohérente pour la mise à niveau progressive des usines existantes et des nouveaux bâtiments.
  • ASPECTTechnologie de gestion des bâtiments basée sur le Web

  • Système de gestion de bâtiment INTEGRA basé sur le framework Niagara

Avantages de la solution

ABB Cylon propose des solutions de gestion de bâtiment frontales et évolutives, des contrôles de bâtiment à protocole ouvert et des outils d'analyse énergétique basés sur le cloud pour répondre au besoin d'efficacité énergétique dans n'importe quel bâtiment.

Cylon peut vous aider à intégrer des solutions de bâtiment intelligent dans la planification de nouvelles installations, la rénovation d'un site existant ou la mise à niveau des systèmes actuels de manière à optimiser le retour sur investissement.


Avantages clients

Découvrir plus

  • Contact us

    Submit your inquiry and we will contact you

    Contact us
Select region / language