Bâtiments commerciaux

commercial-buildings-solutions-visual

Le chauffage et la climatisation représentent 20 à 40 % des coûts énergétiques dans un environnement de bureau typique, une baisse des températures de chauffage de seulement 1°C peut réduire la consommation de carburant de 8 % (Carbon Trust UK)

Compte tenu de l'augmentation spectaculaire des coûts des services publics et des prévisions de hausses de prix futures, la gestion de l'énergie est désormais une question au niveau du conseil d'administration de toutes les organisations. ABB Cylon BMS comprend le meilleur contrôle CVC de sa catégorie, un contrôle d'éclairage flexible et une extensibilité pour inclure les services auxiliaires du bâtiment. Ceci est combiné avec des informations en temps réel sur l'état du bâtiment et une puissante gestion de l'énergie.

Économisez des coûts de services publics substantiels grâce à l'installation des solutions de bâtiment intelligent ABB Cylon qui gèrent efficacement le CVC et l'éclairage, les plus grands consommateurs d'énergie dans les bâtiments modernes, et empêchent jusqu'à 20 % de dérive énergétique des bâtiments par an grâce à une surveillance et une gestion continues du bâtiment. consommation d'énergie avec les outils de gestion de l'énergie ABB Cylon.

office-landscape

Solution features

using-smart-device

Flexibilité

  • Une large sélection de BACnet de pointe (IP et MS/TP ) contrôleurs de terrain pour le contrôle CVC des systèmes mécaniques et électriques d'un bâtiment, y compris les ascenseurs, la sécurité (accès par carte et vidéosurveillance), le système de porte de stationnement et plus encore.

  • Contrôles d'accès et surveillance de l'énergie à tout moment et en tout lieu via des appareils intelligents compatibles Web.

  • Planifiez automatiquement la création de zones via Microsoft® Outlook, Google® Calendar ou Apple® iCal . Réservez simplement la salle et la zone est programmée.

  • L'ensemble de la gamme ABB Cylon bénéficie d'UniPut™ Technologie d'E/S pour une configuration flexible des points et une flexibilité dans les changements de stratégie, ce qui présente l'avantage de minimiser le coût des modifications de conception, même à des stades avancés de la mise en service.

  • Les fonctionnalités d'enregistrement des données et d'alarme permettent l'enregistrement des données des compteurs d'énergie pour un meilleur contrôle de la gestion de l'énergie.

  • L'interface graphique Web sécurisée et conviviale permet de contrôler et de superviser un site en temps réel, les modifications prenant effet instantanément.
cxprohd

Facilité d'intégration

  • Solution à protocole ouvert prenant en charge l'interopérabilité
  • BACnet/IP, BACnet MS/TP
  • Modbus TCP et Modbus RTU


ABB Cylon fournit des solutions connectées de contrôle des bâtiments et de gestion de l'énergie aux ingénieurs-conseils et aux propriétaires de bâtiments via notre réseau mondial d'intégrateurs de systèmes agréés.

Lorsque vous combinez la gamme de produits CBLine d'ABB Cylon, hautement robustes, fiables et flexibles, avec notre expertise en matière de gestion de l'énergie SaaS, vous obtenez une solution de gestion de l'énergie avancée, de haut en bas, qui tient réellement vos engagements en matière d'efficacité énergétique. et les objectifs.

Grâce à la rétrocompatibilité intégrée à la conception de nos produits, offrant la possibilité de mettre à niveau de manière transparente des systèmes vieux de plus de 10 ans, vous pouvez être sûr que votre investissement dans un système de gestion de l'énergie des bâtiments ABB Cylon est sécurisé.

scalable

Évolutif


Les solutions de bâtiment intelligent ABB Cylon fournissent des applications de contrôle de site flexibles pour les systèmes d'automatisation de bâtiment à petite et grande échelle. Nos solutions hautement flexibles et facilement extensibles offrent également une approche cohérente pour la mise à niveau progressive des usines existantes et des nouveaux bâtiments.
  • ASPECTTechnologie de gestion des bâtiments basée sur le Web

  • Système de gestion de bâtiment INTEGRA basé sur le framework Niagara

Avantages de la solution

ABB Cylon delivers scalable, front-end building automation solutions, open protocol building controls, and cloud-based energy analytic tools to meet the need of today's high-performance, green-conscious commercial facilities.

ABB Cylon can help you integrate smart building solutions into the planning of new facilities, retrofitting to an existing site, or upgrading current systems in a way that optimizes return on investment.


Avantages clients

Découvrir plus

  • Contact us

    Submit your inquiry and we will contact you

    Contact us
Select region / language