Fournir un environnement qui répond au bien-être et au confort des patients et gérer des services médicaux généraux impose des exigences uniques en matière de consommation d'énergie pour les hôpitaux et les établissements de santé.
Jusqu’à 30 % de l’énergie consommée dans les hôpitaux est utilisée inutilement. Étant donné que l'énergie représente environ 50 % du budget d'un gestionnaire d'établissement de santé, les hôpitaux peuvent réduire considérablement leurs coûts de fonctionnement en utilisant l'énergie de manière plus efficace.
(source : EPA)
La gamme de produits ABB Cylon offre une flexibilité dans les changements de stratégie et une utilisation optimisée des commandes, parfaitement adaptée aux demandes changeantes des établissements de santé. Notre outil de gestion de l'énergie assure le contrôle de la consommation d'énergie et envoie des alertes et des alarmes à l'équipe de gestion des installations lorsque des anomalies sont détectées, permettant ainsi aux équipes des installations d'assurer la cohérence du service tout en gérant la consommation d'énergie et les coûts.
Alors que les besoins sophistiqués et la disponibilité prolongée entraînent une consommation d'énergie élevée dans la plupart des hôpitaux et cliniques, le secteur de la santé offre aux gestionnaires d'établissements une opportunité sans précédent d'optimiser et d'augmenter les économies d'énergie.
Classé au deuxième rang derrière le secteur de la restauration, le secteur de la santé dépasse les coûts énergétiques typiques par bâtiment de tailles similaires de près d'un facteur 10, avec une intensité énergétique d'environ 250 kBTU ou 74 kWh par pied carré, soit près de trois fois celle de un immeuble de bureaux typique.
Que vous visiez des mises à niveau d'un système existant ou que vous cherchiez à fournir une solution à l'échelle du système, ABB Cylon propose les services et produits requis pour répondre à la fois aux besoins de CVC et d'économie d'énergie des établissements de santé d'aujourd'hui.