Détection de présence et de mouvement haute fréquence

WebBanner

Une précision inégalée, à travers toutes les surfaces

Our high-frequency (HF) presence and movement detectors are engineered for the precise and reliable detection of even the slightest movements, such as breathing. Utilizing advanced microwave technology, these detectors can penetrate materials like wood and glass, functioning as non-line-of-sight (NLOS) sensors. Ideal for lighting and HVAC applications, they feature a sleek design for seamless integration into any environment. Built to withstand harsh conditions, they also monitor brightness, temperature, and humidity, creating smarter, more responsive spaces that enhance comfort and efficiency.
Select Language
  • English
  • Deutsch (Schweiz)
  • suomi
  • français
  • français (Suisse)

Découvrez notre gamme

Détection de présence KNX

Faites-nous savoir comment nous pouvons vous aider

Contactez-nous

Propositions de valeur

Détection de présence précise et fiable

Nos capteurs détectent rapidement tout mouvement, quelle que soit la température, garantissant un suivi précis de la présence. Contrairement à la technologie PIR, nos capteurs 24 GHz peuvent même détecter les mouvements corporels et les fonctions vitales.

Pénétration des matériaux

Capables de détecter une présence à travers des matériaux tels que le bois ou le verre, nos capteurs sont idéaux pour les bureaux, halls d’entrée et autres espaces où la détection de mouvement à travers des cloisons fines est requise.

Surveillance environnementale complète

Au-delà des capacités de détection de base, nos capteurs intègrent la surveillance de la luminosité, de la température et de l’humidité. Cela permet une vision globale de l’environnement, vous donnant les moyens de créer des espaces plus intelligents, réactifs et axés sur le confort, l’efficacité et le bien-être.

Fonctionne dans divers environnements

Nos capteurs ne sont pas affectés par les variations de température ni par les mouvements d’air, ce qui les rend adaptés à une grande variété d’environnements, y compris pour une utilisation en extérieur.

Design esthétique

Avec leur design plat et épuré, conforme aux standards esthétiques des architectes et des constructeurs, nos capteurs sont presque invisibles une fois installés.

banner1
banner2

Fonctionnalités et caractéristiques uniques

Fonctionnalités

Technologie micro-ondes

Fréquence de 5,8 GHz pour la détection de mouvement

Fréquence de 24 GHz pour la détection de présence

Portée de détection

- 5,8 GHz : ∅ 10–12 m / 360°

- 2- 4 GHz : ∅ 6–8 m / 360°

KNX Data Secure

Les données circulant sur le bus sont chiffrées afin de garantir une communication sécurisée.

Compatible ABB-free@home® et KNX

Utilisable avec les plateformes ABB-free@home® et KNX, il offre une grande polyvalence pour la domotique résidentielle et l’automatisation des bâtiments.

Variantes de produit

Détecteur de mouvement HF 5,8 GHz Standard, KNX et free@home, noir et blanc

Détecteur de mouvement HF 5,8 GHz Standard, IP55, KNX et free@home, noir et blanc

Détecteur de présence HF 24 GHz Standard, KNX et free@home, noir et blanc

Détecteur de présence HF 24 GHz Premium, KNX et free@home, noir et blanc

Select region / language

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous