Passerelles DALI ABB i-bus® KNX

Des bâtiments simplement plus intelligents

abb-i-bus-knx-dali-gateways_1183x353px

Avec les automatismes du bâtiment KNX, le protocole DALI (Digital Addressable Lighting Interface) s’est imposé pour la commande d’éclairage dans les systèmes de gestion du bâtiment.

Les passerelles DALI d’ABB constituent l'interface entre l’installation KNX du bâtiment et le système de commande d’éclairage numérique DALI. En d’autres termes, elles font le lien entre les deux standards majeurs dans l’automatisation du bâtiment.

La gamme DALI d'ABB comprend désormais 7 types différents de passerelles DALI pour quasiment tous les besoins. À l’offre existante de produits de commande d'éclairage ABB i-bus® KNX viennent maintenant s’ajouter deux nouvelles passerelles DALI Premium dotées de la fonctionnalité Tunable White (Blanc chaud / blanc froid).

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Principaux avantages

abb-picto-flexibility
Flexibilité

Une seule passerelle permet de commander différentes fonctions.

abb-picto-easy-dali-commissioning
Simplicité de mise en service du système DALI

Grâce à des modèles pour les statuts, les défauts, les fonctions et la température de couleur.

abb-picto-integration-in-abb-i-bus-knx-tool
Intégration dans l'outil ABB i-bus® KNX

Avec de nouvelles fonctions pour les passerelles DALI KNX Premium.

abb-picto-dali-2-certified
Certification DALI-2

Les passerelles DALI KNX Premium d'ABB sont les seuls appareils sur le marché à détenir cette certification.

abb-picto-simple-installation
Facilité d’installation

Le montage ne nécessite aucun outil.

Principales fonctionnalités

  • Pilotage blanc chaud / blanc froid (Tunable White), Cycle circadien (Human Centric Lighting), technologie Dim2Warm
  • Jusqu'à 64 appareils DALI par canal
  • Commande de pilotage individuel ou groupé.
  • Commande d’appareils DALI individuels, de groupes DALI et de dispositifs de secours DALI avec une seule passerelle DALI au lieu de trois
  • Fonctionnalités minuterie d’escalier, esclave, scénario et maintenance prédictive

Gamme Passerelles DALI ABB i-bus® KNX

Select region / language