Interrupteurs-sectionneurs à commande manuelle de 16 à 4000 ampères

Solution compacte haute performance

  • Fiables dans des conditions extrêmes
    Les interrupteurs-sectionneurs ABB sont conçus, fabriqués et testés pour offrir les meilleures performances possibles. Ils sont pratiquement sans maintenance tout au long de leur longue durée de vie et garantissent des performances fiables dans toutes les conditions. Leur robustesse est assurée par des tests conformes aux normes IEC 60947-3, UL508, UL98 et CSA.

  • Gain de place
    Tous nos interrupteurs sont conçus pour une installation, une maintenance et une utilisation simples et rentables. Le design modulaire permet une installation en 2, 3 ou 4 pôles, avec différentes positions du mécanisme de commutation selon vos besoins et contraintes d’espace. Les appareils peuvent être optimisés en fonction des connexions aux jeux de barres, aux câbles, ainsi que des poignées et autres accessoires.

  • Facilité d’installation
    L’arbre réglable (pour les poignées externes) et les pieds de fixation, associés aux contacts auxiliaires encliquetables et aux capots de bornes, permettent des économies significatives en temps et en coût d’installation. Par exemple, l’arbre peut être ajusté à différentes profondeurs de montage, évitant ainsi l’utilisation d’outils de coupe spécifiques. Cela réduit jusqu’à 50 % le temps d’installation des poignées.
    De plus, les interrupteurs-sectionneurs de 160 à 4000 A sont extrêmement flexibles quant à leur orientation d’installation : ils fonctionnent aussi bien à l’horizontale, à la verticale, voire au plafond.

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • magyar
  • italiano
  • 日本語
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Points forts

Outils et support

Produits associés

Select region / language