Contacteurs AF 4 pôles

Pour faire avancer les choses, vous avez besoin de Contrôle

Dotés de la technologie AF en standard, les contacteurs AF établissent une nouvelle référence dans l'industrie. La bobine à commande électronique offre de nombreux avantages par rapport aux alternatives conventionnelles et, associée à la vaste offre de produits ABB, une configuration optimale à chaque fois.

Principaux avantages

  • Optimisez la logistique et réduisez les coûts administratifs avec moins de variantes de produits à gérer
  • Accédez à une assistance mondiale et utilisez les mêmes produits dans toutes les régions du monde
  • Une réduction de 80 % de la consommation énergétique de la bobine vous permet d'économiser de l'énergie
  • Sécurisez votre disponibilité en laissant la technologie AF compenser les chutes et les creux de tension.

Principales fonctionnalités

  • Jusqu'à 1 000 A, 690 V AC-1 et 540 A, 600 V pour usage général
  • Seules quatre bobines couvrent 24 V - 500 V CA et 20 V - 500 V CC
  • Suppression de surtension intégrée
  • Miroir et contacts liés mécaniquement
  • Accessoires faciles à utiliser grâce à la fonction Snap-to-Connect.

 

 
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • magyar
  • italiano
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • English (Canada)
  • français (Canada)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Points forts

Produits et Documentation

Produits
Documents
Loading documents
Select region / language