Collier piquet-câble (Type B)

La résistance à la corrosion, la conductivité et la résistance mécanique sont des critères essentiels dans la conception des colliers, afin de garantir le bon fonctionnement d’un système de mise à la terre pendant de nombreuses années.

Tous les colliers pour piquets de terre Furse sont dotés de corps et de vis en alliage de cuivre haute résistance, par exemple en bronze aluminium, bronze phosphoreux, etc. – le laiton commercial n’est pas utilisé.

Détails du produit 

  • Collier à cosse en alliage de cuivre haute résistance
  • Assure une connexion de haute qualité, à faible résistance, entre un conducteur multibrins et un piquet de terre 

Normes

  • IEC/BS EN 62561-1 Classe H (CR215)
  • BS EN 62561-1 Classe H (CR230)
  • BS 7430
rod to cable clamp type b
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語

Informations techniques

Select region / language