Cosse droite à vis de serrage

La résistance à la corrosion, la conductivité et la résistance mécanique sont des critères essentiels dans la conception des liaisons afin de garantir le bon fonctionnement d’un système de mise à la terre sur le long terme.

Toutes les liaisons de mise à la terre Furse sont fabriquées avec des corps et des vis en alliages de cuivre ou d’aluminium à haute résistance (bronze aluminium, bronze phosphoreux, etc.) – le laiton standard n’est pas utilisé.

Détails produit

  • Pour la liaison de conducteurs en cuivre et en aluminium à des structures en acier
  • Couple de serrage : 3 Nm

Normes

  • BS EN 62561-1 Classe H (SX455)
  • BS 7430
Straight setscrew cable socket
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語

Plus d'informations

Select region / language