Maintenance

Maintenir l'efficacité, la disponibilité et la sécurité grâce à un programme de maintenance adapté


ABB a fourni des millions de tableaux MNS à partir de ses sites de production dans le monde entier. À l'issue de la mise en service, l'appareillage est au maximum de ses performances. Pour maintenir cet état, il est essentiel d'adopter un programme d'entretien et de maintenance pour ce bien. Un programme de maintenance approprié réduit le risque de pannes et/ou d'arrêts imprévus et prolonge la durée de vie des tableaux à basse tension, réduisant ainsi les coûts opérationnels globaux.

La stratégie de maintenance est la clé de la réduction des coûts de maintenance et de l'optimisation du fonctionnement de l'usine. Il y a  4 types de maintenance dans les appareillages de connexion et tous ne peuvent pas être planifiés. Le service ABB pour les systèmes basse tension prend en charge les 4 types de maintenance : de l'inspection, des vérifications mécaniques et opérationnelles et du dépannage à la surveillance continue pour une planification proactive de la maintenance. Nos clients peuvent analyser les conditions d'exploitation du site par rapport aux besoins de maintenance grâce à notre outil en ligne gratuit. évaluation de la lumière liste de contrôle. Nos experts certifiés sont là pour soutenir votre stratégie de maintenance, conformément aux spécifications initiales et à la durée de vie prévue des actifs.

Pour MNS iS, nous fournissons également des ensembles de surveillance sur site et à distance tels que MService pour permettre aux clients de passer à la maintenance conditionnelle. MService surveille les données et les paramètres électriques en temps réel, propose des actions proactives sur l'évolution des conditions et transmet les informations à ceux qui sont en mesure d'agir.

 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Notre offre