System pro E  control

Irányítása és vezérlése a fejlett technikának


A System pro E control megnevezés az ABB automatizáláshoz készült fém elosztóit takarja.  A fejlesztések és az eredmények a világ ipari szegmenseiben szerzett tapasztalatoknak köszönhetően jöttek létre  A fémszerkezetek megfelelnek az IEC 62208, az IEC 60439-1 és az új IEC 61439-1-2 szabvány előírásainak. Teljesítményük viszonyítási alap a piacon: a magas IP védettségi szint és a mechanikai hatásokkal szembeni magas IK ellenállás az, amely alkalmassá teszi a legtöbb ipari környezetbe való beépítésre. A System pro E control termékcsaládba pórszórt acéllemez, valamint AISI 304 rozsdamentes acélból készült szekrények tartoznak, amelyek beltéri és kültéri használatra is alkalmasak.

Fő előnyök

  • Széles skálája a méreteknek, különböző típusoknak és tartozékoknak, hogy eleget tegyen az ipari szektor legtöbb követelményének
  • Magas védettségi szintek (IP65, IK10) az ipari alkalmazási területeken való megfelelés érdekében
  • Sokféle tanúsítvánnyal rendelkezik és számos nemzetközi szabványnak eleget tesz: elektromágneses kompatibilitás (EMC), földrengésállóság, rezgésállóság, ATEX stb.
  • Világszerte elismerik, hogy ez a szerkezet az egyik legerősebb és legtartósabb
  • Az IS2 szekrénycsalád esetében összeszerelt vagy lapraszerelt változatokból lehet választani
  • A Custom Made szolgáltatás a vásárló egyéni igényei szerint készült (előszerelés, különleges festés és fúrás) szekrényeket kínál
  • Megfelel az IEC62208, IEC60439-1, IEC 61439-1-2 szabványoknak, és UL tanúsítvánnyal is rendelkezik
  • IP védettségi szintek: IP54, IP65, IP66 (típus: 12, 3R, NEMA 4X), ATEX II 3 G D,
  • Mechanikus hatásokkal szembeni ellenállás: IK10 (üvegezett ajtó esetén IK09
  • Szabványos szín: Szürke, RAL 7035 burkolattal, porbevonattal (kérésre számos RAL-színből lehet választani). A rozsdamentes szekrények Scotch Brite-bevonatúak
  • Névleges üzemi feszültség (Un)/Névleges szigetelési feszültség (Ui): max. 1000 V AC /max. 1500 V DC
  • Névleges rövidzárlati áram (Icw): 65 kA

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Hírek

Termékválaszték

Termékleírások és egyéb letöltések

Eszközök és alkalmazások

Kapcsolódó ajánlatunk

Select region / language