MNS RPP

Energiaelosztás kritikus terhelésekre

Az ABB MNS® RPP kapcsolóberendezés egy SMISSLINE TP egységet tartalmaz, hogy IPXXB-védelmet nyújtson a kismegszakítókat tartalmazó segédáramkörök részére, és megkönnyítse a segédáramkörök feszültség mentesítés nélküli cseréjét.  A egédáramkörök felügyelete (BCM) méri a segédáramkörök áramának és feszültségének efektív értékét (RMS). Ezen mérések alapján kiszámolja az energie minőségével kapcsolatos olyan paramétereket, mint a teljesítmény, az energia, a fogyasztás, a teljesítménytényező (PF), a középeltérés (MD), a teljes harmonikus torzítás (THD) stb. A BCM figyelmeztetéseket/riasztásokat ad az energia minőségét jelző különböző paraméterekhez a felhasználó által megadott küszöbértékek alapján. Egy BCM modul 4x42 (168) SP-segédáramkört tud figyelni.  További modulok is elérhetők a fő és - alelosztói betáplálások figyelésére.                                                                    

​Fő előnyök

  • Kezelő személyzet és az üzem védelmére
  • Leállítás nélkül cserélhető segédáramkörök
  • Rugalmas és méretezhető megoldás – a bővítésnek megfelelően építhető tovább
  • Optimális energiafelhasználás
  • Egyszerű, költséghatékony üzemeltetés és karbantartás
  • Gyors hibaészlelés és -javítás

​Fő jellemzők

  • Akár 168 SP-segédáramkör figyelhető egyetlen rendszerrel
  • MODBUS vagy TCPIP alapú kommunikáció Lehetőség van más kommunikáció protokollok útján történő kommunikációra is külön rendelhető szabványos átalakítók használatával.
  • Egyszerű beállítás felhasználóbarát szoftverrel
  • Nagy felbontású grafikus kijelző 320 × 240 képponttal, amely 16 helyi vagy távoli áramkör-felügyeleti modul figyelésére és adatainak tárolására képes.
  • Kapható 250 A és 400 A áramerősséggel nagy leágazás számú létesítmények ellátására

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Loading documents

Kapcsolódó ajánlatunk