DSX301C – FlexLine® 1P+N

Gli interruttori magnetotermici differenziali 1P+N FlexLine® della serie DSX301 proteggono le persone e le apparecchiature in ingombri estremamente ridotti in un solo modulo di larghezza.

Come parte del sistema FlexLine®, DSX301C presenta morsetti push-in che riducono il tempo di installazione del 50%. Inoltre, i dispositivi FlexLine® possono essere disposti in modo flessibile in un’unica misura con la barretta di collegamento PSX, per un ulteriore risparmio di tempo e spazio.

Come parte del sistema FlexLine®, DSX203C presenta morsetti push-in che riducono il tempo di installazione del 50%. Inoltre, i dispositivi FlexLine® possono essere disposti in modo flessibile in un’unica misura con la barretta di collegamento PSX, per un ulteriore risparmio di tempo e spazio.


Molti vantaggi

  • Protezione affidabile di persone e apparecchiature elettriche da correnti di guasto verso terra
  • Codice QR stampato sul frontale, che rimanda alla pagina dettagliata con tutte le informazioni sul prodotto
  • Pratico inserimento del cavo dal davanti sul lato del carico
  • Possibilità di installare DSX301C con altri dispositivi FlexLine® su una guida DIN e di collegarli con una barretta
  • Soluzione salvaspazio
  • Pulsante di prova per verificare il corretto funzionamento del dispositivo
  • Indicatore di guasto differenziale per una più facile identificazione dei guasti verso terra

Caratteristiche principali

  • 1P+N in un modulo di larghezza
  • Corrente nominale da 6 A a 20 A
  • Potere d’interruzione fino a 6 kA
  • Curve caratteristiche d’intervento B e C
  • Sensibilità di 30 mA
  • Morsetti push-in
  • Disponibile tipo A
9PAA00000139893_400x400

FlexLine® highlights

Scoprite la gamma

Prodotti correlati

Ulteriori informazioni

Prodotti
Documenti
Loading documents
Select region / language