Dispositivi di controllo e automazione

cad_layout.1183x353

Ambienti confortevoli e risparmio energetico con semplici automazioni

Gli apparecchi ABB per il controllo e l’automazione sono studiati per incontrare le crescenti esigenze dei sistemi residenziali e commerciali controllando carichi multipli in funzione all’orario, alla luminosità o alla temperatura. ABB offre un’ampia gamma di interruttori per gestire i carichi elettrici (ad es. gli elettrodomestici) e per soddisfare i requisiti di una grande varietà di applicazioni residenziali. 
I nostri prodotti consentono il controllo di riscaldamento e luci e supportano il risparmio energetico disattivando i carichi non prioritari. 
Realizza con noi soluzioni che contribuiscono a una gestione energetica più intelligente, sicura, funzionale e attenta alla protezione dell’ambiente. 

Vantaggi principali

  • Ampia gamma di prodotti 
  • Elevate prestazioni e massima affidabilità nel tempo
  • Design compatto
  • Installazione e utilizzo intuitivi
  • Funzionamento silenzioso

 

Correlati

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla Newsletter
Select region / language