Interruttori con timer digitali DBT

Personalizza il tuo consumo energetico

Riduci il consumo energetico fino al 50% con i timer digitali ABB, che ti permettono di adattare l’uso dell’energia ai bisogni del tuo cliente.
Gli orologi possono fungere da temporizzatori giornalieri, settimanali o annuali per singoli sistemi di automazione. Grazie a svariate possibilità di applicazione, come ad esempio programmi ferie, ciclici e casuali, è possibile implementare attività di controllo per qualsiasi esigenza.
Con il temporizzatore annuale è possibile programmare le scadenze delle ferie e i giorni festivi per gli anni successivi.
Gli interruttori orari digitali DBT sono ideali in applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Sono adatti ad esempio alla gestione dei sistemi di illuminazione all’interno di supermercati e altri negozi, dell’accensione e dello spegnimento di insegne luminose, dei sistemi di irrigazione e delle automazioni negli edifici pubblici.

Oltre al risparmio energetico, con la nuova l’APP DBT Timer è possibile ridurre il tempo per la messa in servizio.

Scarica l'APP DBT Timer

Download now

Come possiamo essere d’aiuto?

Vantaggi principali

vast-choice-of-programs-pictogram_392x110

Vasta scelta di programmi

  • Scegli fra programmi giornalieri, settimanali o annuali
  • Funzioni astronomiche e crepuscolari
  • Programma standard, ciclico, casuale e ferie 
  • Commutazione automatica dell’ora solare/legale 
  • Per gli orologi annuali sono disponibili accessori come le estensioni di canali e le antenne DY DCF77 e DY GPS
reliability-pictogram_392x110

Affidabilità

  • Continuità di servizio anche durante i black-out
  • I timer digitali sono forniti di batterie interne di grande capacità 
  • I settaggi di ora e data restano memorizzati anche durante le interruzioni di corrente
energy-efficiency-pictogram_392x110

Efficienza energetica

  • In base all'applicazione e al livello di automazione, è possibile risparmiare fino al 50% di energia
easy-programming-pictogram_150x110

APP DBT Timer

La comunicazione Bluetooth combinate con l’APP DBT Timer disponibile per Android e iOS assicura una configurazione smart e una rapida visualizzazione. Questa funzionalità permette anche di creare nuovi programmi e di controllare manualmente l’uscita o le uscite del relè. È possibile inoltre attivare le funzioni casuale e ciclica, vedere i parametri e trasferire i programmi da un dispositivo all’altro semplicemente usando uno smartphone o tablet.

download-button-app-store-apple
download-button-google-play-store

Applicazioni

public-gardens_392x146
Giardini pubblici

La programmazione consente di attivare i sistemi di irrigazione in base agli orari di alba e tramonto, definiti automaticamente grazie alle funzioni astronomiche integrate.

commercial-buildings_392x146
Edifici commerciali

È possibile controllare programmi basati sui diversi giorni della settimana o periodi di vacanza in applicazioni come gli edifici commerciali, gli uffici, l’illuminazione pubblica e i sistemi di ventilazione.

industrial-building_392x146
Edifici industriali

L’interruttore annuale, grazie alle estensioni di canale, permette di gestire I sistemi di illuminazione fino a un massimo di 8 relè (uno per piano o per stanza).

Dispositivi di controllo e automazione

 

Correlati

 

Download
Dati tecnici
Video tutorial
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language