Gamma XESX - Guaina in nylon multistrato
Guaina antistatica omologata per l’uso in applicazioni Ex e Ex tb per le Zone 1, 2, 21 e 22.
Per l’uso con Raccordi EXPQ
- ATEX: Baseefa08 ATEX003x
- IECEx: IECEx BAS08.0001X
- InMetro - UL-BR 15.0476X
- TR-CU - RU C-GB.AA87.B.00198
- CNEx - CNEX 15.1693X
- II 2 GD, Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Per l’uso con raccordi NE, BE
- ATEX:- SEV15ATEX0121
- IECEX:- IECEx SEV15.0009
- II 2 GD, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
- Resistività superficiale < 106 Ω
- RTI 110°C