Trasformate la vostra smart living experience con gli eleganti pannelli ABB RoomTouch®! 

Grazie all'interfaccia intuitiva e personalizzabile, è possibile controllare facilmente tutte le funzioni, ad esempio aprire le tende con un tocco verso l'alto o chiuderle con un tocco verso il basso. È inoltre possibile creare scenari personalizzati, controllare il pannello scorrendo il menu o confermare un'azione come l'accensione delle luci con un semplice tocco.

Come possiamo essere d’aiuto?

arrows-split
Design sottile

Display touch in vetro IPS, profondo solo 11 mm, disponibile nei colori bianco e nero

touch
Utilizzo

Semplice e veloce, grazie allo swiping ed alle opzioni di visualizzazione flessibili

coating
Modalità di standby rapido

Si attiva quando il locale diventa buio e rimane attiva fino a quando RoomTouch® non rileva la presenza dell’utente nelle vicinanze

Scopri la gamma

ABB RoomTouch-4-pollici
ABB RoomTouch® 4''

Pannello touch per ABB i-bus® KNX & ABB-free@home®

  • 16 elementi di controllo suddivisibili in 4 pagine
  • Basta un tocco per attivare uno scenario o una funzione predefinita 
  • Feedback aptico (vibrazione) 
  • Sensore di prossimità e di luminosità integrati 
  • Termostato integrato 
  • Modalità antiriflesso per l'utilizzo al buio, a complemento della modalità giorno e notte 
  • Visualizzazione flessibile (1-4 funzioni per pagina) 
  • Ingresso per sensore di temperatura esterno
  • Installazione su scatola standard italiano 502 
ABB RoomTouch-5-pollici
ABB RoomTouch® 5''

Pannello touch per ABB i-bus® KNX per montaggio orizzontale o verticale

  • Fino a 30 elementi di controllo
  • Messaggi di guasto e di allarme separati
  • Possibilità di visualizzare fino a 20 informazioni di stato (ad esempio messaggi di guasto/allarme)
  • Basta un tocco per attivare uno scenario o una funzione predefinita
  • Feedback acustico ed aptico (vibrazione)
  • Sensore di prossimità e di luminosità integrati
  • Termostato integrato
  • Modalità antiriflesso per l'utilizzo al buio, a complemento della modalità giorno e notte
  • Visualizzazione flessibile (1-5 funzioni per pagina)
  • Ingresso binario integrato e ingresso per sensore di temperatura esterno
  • Messa in servizio tramite ETS5/6 e tool DCA
  • Installazione con scatola da incasso BOX/U 5.1
  • Struttura in metallo e display in vetro
abb-room-touch-knx-CTA-Brochure_1205px

 

Correlati

 

Download
Altri download
Video tutorial
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language