Interruttori a camme da 10 a 25 Ampere
La versatilità si fa semplice
La gamma di interruttori a camme OC è l'integrazione più recente alla serie di interruttori a camme ABB. La nuova struttura dei contatti in attesa di brevetto garantisce prestazioni superiori nelle taglie 10 A e 25 A di dimensioni compatte.
- Rapida e semplice personalizzazione
Non perdete tempo compilando moduli e aspettando risposte. Progettate autonomamente il vostro interruttore a camme in modo sicuro. CamWeb2, il nostro strumento online intuitivo, elimina qualsiasi possibilità di errore. Riceverete immediatamente una scheda dati completa e il codice articolo del prodotto creato appositamente per voi.
- Riduzione dei tempi e dei costi di installazione e degli ingombri
Il montaggio a scatto rapido e semplice riduce gli oneri di installazione di ben 5 volte. Semplificate e ottimizzate il cablaggio scegliendo l'orientamento dei morsetti che si adatta meglio alla vostra applicazione.
- Sicurezza e affidabilità
Sono disponibili di serie terminali a tunnel con grado di protezione IP20 contro i contatti accidentali e maniglie con grado di protezione aumentato fino a IP67.