Interruttori di manovra-sezionatori OTDC

Semplicemente ottimali per applicazioni in corrente continua

La gamma di interruttori di manovra-sezionatori OTDC da 16 a 1000 Ampere è stata progettata appositamente per applicazioni in corrente continua. Grazie alla struttura compatta, all'efficienza e all'affidabilità della gamma OTDC, gli impianti fotovoltaici raggiungono i massimi livelli di efficienza anche dal punto di vista installativo.

La gamma versatile OTDC include soluzioni per impianti con i requisiti più stringenti: struttura bipolare per tensioni fino a 1500 Volt e 800 Ampere, sezionamento multi-circuito, uscite combinate fino a 1000 A.

Le nuove versioni “ESS” (per energy storage systems) sono progettate e testate per resistere a correnti di corto circuito più elevate, fino a 100kA, che è possibile avere in presenza di sistemi di accumulo.

Oltre al fotovoltaico e ai sistemi di accumulo di energia le applicazioni possibili sono: colonnine di ricarica elettrica, DC bus di gruppi di continuità e azionamenti, sistemi di distribuzione in corrente continua, navale e molti altri.

Interruttori di manovra-sezionatori

Come possiamo essere d’aiuto?

La nostra offerta

 

Prodotti correlati

 

Download
Altri download
Dati tecnici
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language