Relè di sicurezza Sentry

I modelli BSR (relè di sicurezza con funzione base) includono la gamma BSR10, BSR11 e BSR23. Il relè di sicurezza dispone di funzioni di monitoraggio fondamentali dell'interruttore di arresto di emergenza. Inoltre, può essere impiegato come estensione contatti per altri moduli di sicurezza, incluso il Pluto PLC-24 V DC.

I modelli SSR (relè di sicurezza con funzione singola) comprendono le varianti SSR10, SSR10M, SSR20, SSR20M, SSR32 e SSR42. Il relè di sicurezza dispone di funzioni differenti, come ad esempio il monitoraggio di sensori a uno e due canali, apparecchi OSSD, controlli a due mani e le opzioni di configurazione per reset automatici e manuali. SSR32 e SSR42 hanno una funzione timer.

I modelli TSR (relè di sicurezza con funzione timer) includono le varianti TSR10, TSR20 e TSR20M. Il relè di sicurezza dispone di accurate funzioni timer e opzioni di configurazione. TSR10 è completamente configurabile con opzioni preimpostate e protezione password.

I modelli USR (relè di sicurezza universali) includono USR10 e USR22. I relè di sicurezza dispongono di numerose funzioni per il monitoraggio di apparecchi di sicurezza, tra cui le funzioni timer. I modelli USR sonoè completamente configurabili con opzioni preimpostate e protezione password.

Utilizzare la scheda "Tabella di selezione" [EN] o i filtri nella scheda "Prodotti" in basso per individuare un modello idoneo alla propria applicazione.

Proprietà

  • Fino a PL e/SIL3
  • Uscite potenti fino a 6 A
  • Reset manuale o automatico (modelli SSR))
  • Spia di configurazione e rilevazione errori (TSR10 e modelli USR)
  • Funzioni timer avanzate (modelli TSR10 e gruppo USR)
  • Il multireset consente di disporre di un pulsante di reset per reimpostare fino a 10 relè di sicurezza (modelli +24 VDC con funzione di reset manuale)
  • Illuminazione e lampeggio del pulsante reset controllato dal relè di sicurezza Sentry
  • Indicatori a LED completi
  • Morsetti rimovibili

Come possiamo essere d’aiuto?

La nostra offerta

Prodotti e documentazione

Prodotti
Documenti
Disegni CAD
Loading documents

I disegni CAD relativi a tutti i prodotti di sicurezza sono disponibili qui.

Select region / language