Scatole modulari in poliestere APO

APO è una serie completa di scatole modulari realizzate in poliestere rinforzato in fibra di vetro (Glass Reinforced Polyester - GRP). Il concetto di modularità consente di abbinare fra loro le scatole per soddisfare un’ampia varietà di requisiti di installazione del cliente.

Applicazioni

  • Industria pesante
  • Raffinerie
  • Cantieri navali
  • Acciaierie
  • Birrerie
  • Industria petrolchimica
  • Opere pubbliche
  • Applicazioni a energia solare

Come possiamo essere d’aiuto?

Vantaggi principali

main-benefits-flexibility-thanks-to-range-modularity-396
Flessibilità grazie alla modularità della serie

Consente di costruire la soluzione di alloggiamento e protezione dei dispositivi elettrici adatta alle esigenze del cliente specifiche del momento

main-benefits-easy-to-install-396
Semplice installazione

Grazie alla vasta gamma di accessori

main-benefits-suitable-for-PV-applications-396
Adatte per applicazioni FV

Ovvero: combiner/re-combiner box

main-benefits-reliable-in-extreme-conditions-396
Affidabilità in condizioni estreme

In materiale GRP, che consente temperature di esercizio da -25°C a 70°C in uso continuo (temperature di picco fino a 130°C)

main-benefits-protection-and-safety-396
Protezione e sicurezza

Con grado di protezione molto elevato, fino a IP67. Classe di isolamento II (doppio isolamento)

Caratteristiche principali

  • Scatole modulari a nove dimensioni; colore grigio chiaro RAL 7035
  • Fino a IP67 secondo EN/IEC 62208; indice di resistenza agli urti IK08 secondo EN/IEC 62208
  • Doppio isolamento 
  • Le scatole in poliestere APO sono progettate per montaggio sia a parete che su palo
  • Temperature di esercizio da -25°C a 70°C in uso continuo (temperature di picco fino a 130°C)
  • Tensione nominale di isolamento Ui = 1000Vca, 1500Vcc
  • Conforme alle norme EN/IEC 61439-2, EN/IEC 60529, EN/IEC 62208 e UL50E
  • Disponibili le omologazioni UL, CSA, Lloyd e Germanisher Lloyds
UL-logo  CSA-logo  Lloyd-Register-logo  Germanisher-Lloyds-logo

 

Correlati

 

Download
Dati tecnici
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language