Quadri universali in poliestere ARIA

Aria è una serie di quadri elettrici monoblocco realizzati in poliestere rinforzato con fibra di vetro (Glass Reinforced Polyester - GRP) idoneo per ambienti esterni e heavy-duty.


Applicazioni

  • Produzione
  • Birrerie
  • Acciaierie
  • Opere pubbliche
  • Industrie petrolchimiche
  • Segnaletica stradale
  • Collegamenti temporanei
  • Telecomunicazioni
  • Applicazioni a energia solare 
ARIA-monobloc-glass-reinforced-polyester-enclosures

Come possiamo essere d’aiuto?

Vantaggi principali

main-benefits-versatility-and-multi-purpose-297
Versatilità e multifunzionalità

Adatti a un’ampia varietà di applicazioni ogni qualvolta è richiesto un quadro robusto

main-benefits-reliable-in-extreme-conditions-297
Affidabilità in condizioni estreme

In materiale GRP, che consente temperature di esercizio da -25°C a 70°C in uso continuo e temperature di picco fino a 130°C

main-benefits-protection-297
Protezione

Con grado di protezione molto elevato, fino a IP66.

main-benefits-safety-297
Sicurezza

Realizzati in materiale privo di alogeni

Caratteristiche principali

  • Quadro elettrico di tipo monoblocco; colore grigio chiaro RAL 7035, versioni con porte opache e trasparenti
  • IP65/IP66 secondo EN/IEC 62208; indice di resistenza agli urti IK08 secondo EN/IEC 62208 (IK07 per armadi con porte trasparenti)
  • Doppio isolamento  
  • Tensione di isolamento Ui = 1000Vca 1500Vcc
  • Autoestinguente (GWT 960°C, UL HB) e privo di alogeni
  • Conforme alle norme EN/IEC 61439-2, EN/IEC 60529, EN/IEC 62262, EN/IEC 62208 e UL50E
  • Disponibili le omologazioni UL, CSA e Lloyd’s

UL-logo  CSA-logo  Lloyd-Register-logo

Correlati

Download
Dati tecnici
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language