Quadri multifunzionali in poliestere Polysafe

PolySafe è una serie di armadi elettrici modulari realizzati in poliestere rinforzato in fibra di vetro idonei per ambienti esterni e heavy-duty, quando sono necessari quadri di grandi dimensioni con valori IP elevati. 

Applicazioni

  • Commerciali - Tempo libero (mercati, campi, porti turistici, parchi attrazioni, ecc.), distributori, autolavaggi, lavanderie automatiche, lavanderie industriali, armadi per cantieri editi, ecc.
  • Industriali - Costruzioni navali, miniere, industria automobilistica, industria cartaria, zuccherifici, industria alimentare, distillerie, industria petrolchimica, industria pesante, lavorazione, sistemi di sorveglianza, ecc.
  • Utility - Siti di trattamento delle acque, trattamento delle acque grigie, telecomunicazioni, segnaletica stradale, gestione del traffico, trasporto pubblico, distribuzione dell’energia (elettricità, gas, acqua), televisione via cavo, illuminazione pubblica, ferrovie, ecc.
PolySafe-glass-reinforced-polyester-modular-enclosures

Come possiamo essere d’aiuto?

Vantaggi principali

main-benefits-wide-range-297
Ampia gamma

Sedici dimensioni standard (da 500 x 500 fino a 1250 x 1000) per una profondità di 320 mm

main-benefits-versatility-and-multi-purpose-297
Versatili e multifunzionali

Adatti a un’ampia varietà di applicazioni ogni qualvolta è richiesto un quadro robusto

main-benefits-safety-297
Sicurezza

Realizzati in materiale privo di alogeni

main-benefits-easy-and-quick-to-install-297
Fissaggio semplice

Progettati per montaggio a parete, a pavimento e su palo

Caratteristiche principali

  • Quadri modulari in 16 dimensioni; colore grigio RAL7035
  • IP55/IP65 (IP54 per versione con porte trasparenti); indice di resistenza agli urti IK10 (20J) secondo IEC 60529 (IK07 per versione con porte trasparenti)
  • Accoppiabili in altezza, larghezza e profondità
  • Porta con meccanismo di aggancio in cinque punti
  • Tensione nominale di isolamento Ui= 1000Vca, 1500Vcc
  • Conforme alle norme EN/IEC 61439-60529, EN/IEC 61439-2, EN/IEC 62208, EN/IEC 62262 e UL50E
  • Disponibili le omologazioni UL, CSA e Lloyd’s

UL-logo  CSA-logo  Lloyd-Register-logo

 

Correlati

 

Download
Dati tecnici
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language