接続を超えて| Beyond Connected

分電盤に「コネクティビティ」を。スマートで安全、持続可能なソリューション

接続を超えて―プロジェクトの段階にかかわらず

接続を超えて―簡単で直感的なコミッショニング

接続を超えて―常にメンテナンスの1ステップ先へ

デジタル化はエネルギー分配の世界を急速に変え、分電盤など、最終負荷機器を配線するサブ配電系統においても、コネクティビティ(接続性)が求められるようになりました。
サブ配電用のABBのソリューションは、分電盤の回路一つ一つを監視、測定することで、スマートかつ完全な接続を実現します。ABBのスケーラブルなソリューションを使用することで、あらゆる規模の公共・商業・産業ビルの機器をクラウドに簡単に接続したり、Webサーバを介してデータにアクセスしたりすることができます。

柔軟性の高い機器設計により、既存の設備も1日以内に簡単に改造できます。既存のコンポーネントを交換することなく、設置と構成の時間をほぼゼロに短縮でき、さらに運用休止時間コストを最小限に抑えることができます。

最高のエネルギー効率基準に準拠し、設備におけるエネルギー消費量を詳細に制御することで、最大20%のエネルギーを節約し、CO2排出量を15%削減することが可能になります。

すべてはABBの安全・スマートで持続可能な、「接続を超えた」サブ配電向けソリューションで保証されています。

 
watch-the-recording-Beyond-Connected-Virtual-Innovation-Show

Connected Virtual Innovation Showを見逃しましたか?

録画を見る

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

システム構成例

  • スマート分電盤ソリューションInSite(インサイト)による、分電盤内の測定データ収集
  • Webサーバによるデータ監視、自動アクション・アラートの設定
  • クラウドプラットフォーム「ABB Ability ABB Ability エネルギー&アセットマネージャ」による分析、診断

製品詳細

プロジェクトの各段階における「コネクティビティ」


クラウドに接続する

ABBエネルギー管理 ABB Ability™エネルギー・アセットマネージャ

クラウドコンピューティングのリスクを最小限に抑えるためにマイクロソフト社と共同開発した革新的なクラウドコンピューティングプラットフォーム。どこからでも、どのようなデバイスを使用しても、監視・最適化・アクションおよびメンテナンスの予測・プラントの有効性および効率のチェックを実行できます。

ABB-Ability-EDCS-screen_593x287

Webサーバー経由でデータにアクセスする

InSite Webサーバー

システムがInSiteのローカルネットワークデータに接続されると、デジタルI/Oモジュールおよび電流センサのデータはWebサーバを介してアクセスできます。自動的に、複数の事前設定されたページへアクセスできます。これらを使用すると、リアルタイムデータと履歴データを監視・比較・構造化できます。また、自動アクションを設定して、選択したイベントに迅速に切り替えることができます。

さらに詳しく

関連製品

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language