AMP Superseal 対応コネクタバックシェル

外付けヒンジ付きコネクタバックシェル

単一接続の外部ストレートおよび90°エルボコネクタバックシェルは、 AMP Superseal(アンプスーパーシール)およびJunior timer(ジュニアタイマー) 自動車用コネクタとHarnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブシステム間のコンパクトで信頼性の極めて高い接続を提供します。これらのバックシェルはすべてのスリットなしタイプのHarnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブに使用できるように設計されており、最大口径を維持します。それに加えて、90°エルボコネクタバックシェルはコネクタハウジング周りを360°回転させることができます。

  • 工具を使わず、簡単に素早く接続できる一体型デザイン
  • 高い引張強度- コルゲートチューブスリットを内部ジョイナーにしっかりと接続
  • チューブサイズラベル- チューブ取り出し口それぞれに、定格サイズを表示
  • 66ナイロン
  • IP40
  • 温度範囲: -40ºC ~ +120ºC
  • 非常に高い耐紫外線性
  • 自己消火性、低煙毒性、ハロゲンフリー
BC combo

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
パーツリスト
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ

AMP Superseal 対応ストレートバックシェル

製品型式 チューブサイズ 参照インターフェイス 参照コネクタ
製品型式
NC NW
CI08-AS1 08 7.5 1 Way 282079-2*
CI08-AS2 08 7.5 2 Way 282080-1*
CI08-AS3 08 7.5 3 Way 282087-1*
CI08-AS4 08 7.5 4 Way 282088-1*
CI10-AS2 10 8.5 2 Way 282080-1*
CI10-AS3 10 8.5 3 Way 282087-1*
CI10-AS4 10 8.5 4 Way 282088-1*
CI12-AS1 12 10 1 Way 282079-2*
CI12-AS2 12 10 2 Way 282080-1*
CI12-AS3 12 10 3 Way 282087-1*
CI12-AS4 12 10 4 Way 282088-1*


AMP Superseal 対応90°スイベルエルボバックシェル

製品型式 チューブサイズ 参照インターフェイス 参照コネクタ
製品型式
NC NW
CI08-90-AS1 08 7.5 1 Way 282079-2*
CI08-90-AS2 08 7.5 2 Way 282080-1*
CI08-90-AS3 08 7.5 3 Way 282087-1*
CI08-90-AS4 08 7.5 4 Way 282088-1*
CI10-90-AS2 10 8.5 2 Way 282080-1*
CI10-90-AS3 10 8.5 3 Way 282087-1*
CI10-90-AS4 10 8.5 4 Way 282088-1*
CI12-90-AS2 12 10 2 Way 282080-1*
CI12-90-AS3 12 10 3 Way 282087-1*
CI12-90-AS4 12 10 4 Way 282088-1*

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language