フレキシブルコルゲートチューブ


Harnessflex®(ハーネスフレックス)は、車両用ハーネス向けケーブル保護市場において、フレキシブルコルゲートチューブ、防水コネクタフィッティング、ヒンジ付きコネクタバックシェル、およびY型T型分岐コネクタ等、世界トップクラスの製品ラインナップを有します。

Harnessflex®(ハーネスフレックス)製品は、最も要求が厳しく絶え間ない革新性が要求される自動車産業での要求を満たしつつ、業界とともに革新し発展しており、取り付け方法の簡略化と完全なワイヤーハーネス保護のためのシステムとして合わせて使用されるように設計されています。

Harnessflex®(ハーネスフレックス)コルゲートチューブは、独自の耐振動性に優れた形状 (VFP) を標準採用し、さらに紫外線(UV)および熱に対する耐候性を持つため、他の製品と比較して、動的または振動アプリケーションにおいて10~150%長寿命が期待できます。これにより、保護対象のシステムの生産性が最大化されると同時に、電気的故障の危険性を最小にできる製品です。

比類のないダイナミックなパフォーマンスを提供するメンテナンスフリーのCPCモデルから、過酷な温度に耐えるように設計およびテストされたX-Temp™(エクステンプ)モデル、電動車両で使用できるEVOモデルまで、Harnessflex®(ハーネスフレックス)はほとんどのアプリケーションと環境に適合するソリューションを提供します。

次の製品ラインアップよりお客様の用途に理想的なコルゲートチューブを見つけましょう。

Conduit image

製品ラインアップ

関連製品

補足情報

Select region / language