ヒンジ付きコネクタフィッティング

Harnessflex®(ハーネスフレックス)ヒンジ付きコネクタフィッティングは、液体の侵入、ケーブルの過度のひずみ、機械的磨耗から保護するように設計されています。

デザインの特長は次の通りです:

  • ケーブルへのストレス(摩耗)低減を考慮したコルゲートチューブの内部形状
  • 内部バックストップ(すべてのヒンジ付きコネクタフィッティングに付いています)により、不均一に切断されたコルゲートチューブによる潜在的な問題を緩和し、正しい組み立てを保証します

製品ラインアップ:

  • ヒンジ付きコネクタフィッティング - 高靭性で耐久性のあるナイロン6を使用。産業用商業用車両ワイヤーハーネス用ヒンジフィッティング
  • X-Temp™(エクステンプ)コネクタフィッティング - 高温および低温環境用
  • 2ピースフィッティング - インラインコネクタ、ヒューズリンク、遮断器、およびケーブル接続部を確実に保護するコネクタフィッティング
  • アクセサリ - 円形コネクタフィッティングとディスクタイプのコネクタフィッティング
Hinged fitting

製品ラインアップ

関連製品

補足情報

Select region / language