Ampseal 16対応コネクタバックシェル

外付けヒンジ付きコネクタバックシェル

外部ストレートおよび90°エルボコネクタバックシェルは、 AMPseal(アンプシール)とHarnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブシステム間のコンパクトで信頼性の極めて高い接続を提供します。これらのバックシェルはすべてのHarnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブに使用できるように設計されており、最大口径を維持します。それに加えて、90°エルボコネクタバックシェルはコネクタハウジング周りを360°回転させることができます。

 

  • 工具を使わず、簡単に素早く接続できる一体型デザイン
  • 高い引張強度- コルゲートチューブスリットを内部ジョイナーにしっかりと接続
  • チューブサイズラベル- チューブ取り出し口それぞれに、定格サイズを表示
  • 66ナイロン
  • IP40
  • 温度範囲: -40ºC to +120ºC
  • 非常に高い耐紫外線性
  • 自己消火性、低煙毒性、ハロゲンフリー
*画像は最終製品の代表的なものです。詳細は多種あります。

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
パーツリスト
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ

Ampseal 16対応ストレートバックシェル

製品型式 チューブサイズ 定格外形寸法(㎜) 参照インターフェイス 参照コネクタ製品型式
NC NW B C D E
CI08-AT2PL 08 7.5 23 18 34 12 2 way 776427-1*
CI08-AT3PL 08 7.5 28 18 33 11 3 way 776427-1*
CI08-AT4PL 08 7.5 29 23 39 13 4 way 776487-1*
CI12-AT4PL 12 10 29 23 37 11 4 way 776487-1*
CI12-AT6PL 12 10 29 23 37 11 6 way 776433-1*
CI12-AT8PL 12 10 32 23 37 11 8 way 776494-1*
CI12-AT12PL 12 10 41 23 37 11 12 way 776494-1*
CI16-AT8PL 16 13 32 23 37 11 8 way 776494-1
CI16-AT12PL 16 13 41 23 37 11 12 way 776494-1*


Ampseal 16対応90°スイベルエルボバックシェル

製品型式 チューブサイズ 定格外形寸法(㎜) 参照インターフェイス 参照コネクタ型式
NC NW B C D E
CI08-90 -AT2PL 08 7.5 49 32 20 7.1 2 Way 776427-1*
CI08-90 -AT3PL 08 7.5 49 34 20 7.1 3 Way 776427-1*
CI08-90 -AT4PL 08 7.5 53 34 23 7.1 4 Way 776487-1*
CI12-90 -AT2PL 12 10 49 32 20 7.1 2 Way 776427-1*
CI12-90-AT3PL 12 10 49 34 20 7.1 3 Way 776427-1*
CI12-90 -AT4PL 12 10 53 35 23 7.1 4 Way 776487-1*
CI08-90-AT2LP 08 7.5 37.3 25.0 17.0 7.1 2 way 776427-1*
CI08-90-AT2LR 08 7.5 37.3 25.0 20.0 7.1 2 way
CI08-90-AT3LP 08 7.5 39.8 29.0 17.1 7.1 3 way 776427-1*
CI08-90-AT3LR 08 7.5 39.8 29.0 17.1 7.1 3 way
CI08-90-AT4LP 08 7.5 40.8 29.4 20.6 7.1 4 way 776487-1*
CI08-90-AT4LR 08 7.5 40.8 29.4 20.6 7.1 4 way
CI08-90-AT6LP 08 7.5 42.8 29.4 22.5 7.1 6 way 776433-1*
CI08-90-AT6LR 08 7.5 42.8 29.4 22.5 7.1 6 way
CI12-90-AT2LP 12 10 38.0 23.0 20.0 7.1 2 way 776427-1*
CI12-90-AT2LR 12 10 38.0 23.0 20.0 7.1 2 way
CI12-90-AT3LP 12 10 40.2 27.1 17.1 7.1 3 way 776427-1*
CI12-90-AT3LR 12 10 40.2 27.1 17.1 7.1 3 way
CI12-90-AT4LP 12 10 41.1 27.5 20.6 7.1 4 way 776487-1*
CI12-90-AT4LR 12 10 41.1 27.5 20.6 7.1 4 way
CI12-90-AT6LP 12 10 43.1 27.5 22.5 7.1 6 way 776433-1*
CI12-90-AT6LR 12 10 43.1 27.5 22.5 7.1 6 way

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language