Harnessflex®(ハーネスフレックス) EVO™コネクタバックシェル
Harnesflex®(ハーネスフレックス) EVO™ 高電圧ケーブル保護ソリューションはほとんどの電気自動車にお使いのコネクタに高い機械強度および引張強度、ストレインリリーフを提供しつつ、ケーブルを摩耗および振動から守ります
DCDCコンバータや、バッテリー充電器、高電圧バッテリーパック、ハイブリッドシステム、水素エンジンシステム、水素自動車、固定電源システムなどに使用されるような電気自動車に付帯するコネクタを堅牢に保護します。
特長とベネフィット:
- コネクタのIP性能をサポート
- 高い引張強度 - コルゲートチューブとの接続部にしっかりと収まる
- ケーブルを動きづらく固定
- ケーブルにストレインリリーフを提供
- いたずら防止
- 使用温度範囲:
固定アプリケーション: -40°C ~ +200°C
可動アプリケーション: -40°C ~ +160°C
- ケーブルを摩耗および振動から保護
- 高いUV 耐性
- 自己消火特性、低煙毒性、ハロゲンフリー
- AC1000V および DC1500Vの高電圧に対応