石油&ガスアプリケーション 


石油・ガス市場は上流、中流、下流の3部門に分かれています。Kopex-Exフレキシブルコンジットシステムは、3つの危険エリアすべてにソリューションを提供できます。

上流は探査と生産からなっています。ミッドストリームは、油井口から精製プラントまでの石油・ガスの輸送、貯蔵、部分的処理に関連しています。これは、克服すべき別の課題をもたらします。下流という用語は、最終的な炭素関連製品の加工とエンドユーザーへの配送に関係します。

まず、掘削リグや生産プラットフォームなどの海洋アプリケーションがあります。これらは常に過酷な気象条件に開放されているため、ここで使用される機器は塩害に耐える必要があります。これは、ステンレススチール製の製品を製造するか、私たちのすべてのKopex-Ex®(コペックスEX)コンジットシステムのように海洋環境に耐えるように製品を確実にコーティングすることによって達成されます。

製品の特長
  • 海水腐食耐性 (海洋設備)
  • オイルおよびガスに対する化学耐性 (ドリルリグ、マッド)
  • 過酷な温度環境
  • 保護レベル
  • 他の設備への接続性
  • ダウンタイムのリスク回避
  • 認証レベル (Ex e, Ex d,など.)
  • ATEX, IECEx認証
  • ゾーン(Zone 1またはZone 2)毎の製品ラインアップ
Metallic systems

幅広い認証規格範囲 

  • ATEX ヨーロッパ指令
  • IECEx (国際認証規格)
  • Zones 1, 2, 21, 22
  • IP保護

製品ラインアップ

Select region / language