ケーブルグランドSSGシリーズ

汎用ステンレススチール腐食耐性ケーブルグランド

ロボットメーカー、パッケージング機器、化学プラント、汚水処理、食品、飲料品産業、工作機械の組み立て、その他、産業用OEMおよびMROアプリケーションなどの設置に最適です。

 

特長

  • 広いケーブルクランプ範囲
  • リキッドタイト防水メカニカルグリップ
  • ストレートおよび90°エルボオプション
  • 全長結束シーリング、ケーブル保護
  • 使用温度範囲(標準) : -20ºC ~ +105ºC
  • NEMA 3R, 4, 6, 13 (シーリングリング5262シリーズ使用時)
  • NFPA 70-1978 (ANSI)
  • あらゆる湿度環境に対応

素材

  • 304ステンレススチール製
  • ネオプレンシーリング
  • ナイロン製リテイニングリング

最適なケーブル

    • 標準ケーブル
    • 各種配線

    アプリケーション

    • 一般用途
    • 機械製造
    • メンテナンス、修理
    • ロボット製造
    • パッケージ設備
    • 産業OEM
    SSG

    認証規格

    • UL514B
    • C22.2-18.3
    • ANSI C33.84
    • NFPA 70 (ANSI)
    • RoHS 2011/65/EU Incorporating 2015/863 amendment to Annex II
       
    UL, RU
    製品リスト
    製品資料
    お問い合わせ
    太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
    注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください。 

    製品型式 ねじサイズ (NPT) ケーブル許容サイズ 定格外形寸法
    最小 最大 A B C W1 W2
    2920SST 1/2" 3.18 9.53 15.49 33.66 32.99 28.58 28.58
    (0.125) (0.375) (0.610) (1.325) (1.299) (1.125) (1.125)
    2921SST 1/2" 7.87 14.22 15.49 33.66 32.99 28.58 28.58
    (0.310) (0.560) (0.610) (1.325) (1.299) (1.125) (1.125)
    2922SST 1/2" 12.70 19.05 15.49 35.38 36.65 28.58 31.75
    (0.500) (0.750) (0.610) (1.393) (1.443) (1.125) (1.250)
    2930SST 3/4" 3.18 9.53 16.00 36.40 36.65 31.75 31.75
    (0.125) (0.375) (0.630) (1.433) (1.443) (1.250) (1.250)
    2931SST 3/4" 7.87 14.22 16.00 36.40 36.65 31.75 31.75
    (0.310) (0.560) (0.630) (1.433) (1.443) (1.250) (1.250)
    2932SST 3/4" 12.70 19.05 16.00 36.40 36.65 31.75 31.75
    (0.500) (0.750) (0.630) (1.433) (1.443) (1.250) (1.250)
    2940SST 1" 7.87 14.22 19.94 35.38 43.99 38.10 31.75
    (0.310) (0.560) (0.785) (1.393) (1.732) (1.500) (1.250)
    2941SST 1" 12.70 19.05 19.94 35.38 43.99 38.10 31.75
    (0.500) (0.750) (0.785) (1.393) (1.732) (1.500) (1.250)
    2942SST 1" 17.78 24.13 19.94 36.40 43.99 38.10 38.10
    (0.700) (0.950) (0.785) (1.433) (1.732) (1.500) (1.500)
    SSG DIAGRAM
    • お問い合わせ

      ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

      お問い合わせ
    Select region / language