Onze klanten hebben de keuze tussen bedraade of draadloze communicatie tussen de ABB-free@home®-apparaten.
- Bedraad: De kabel kan door hetzelfde kanaal als de stroomkabel worden geleid en biedt een flexibele installatie. Alle configuraties – lineair, boom- of stervormig – zijn toegestaan. Een KNX-gecertificeerde buskabel (J-Y(ST)Y 2x2x0.8) wordt aanbevolen.
- Draadloos: De draadloze apparaten van ABB-free@home® bieden dezelfde functionaliteit als de bedrade apparaten, zonder dat een buskabel nodig is. De communicatie verloopt via radiogolven; alleen een netstroomvoorziening is vereist.
De inbedrijfstelling van alle componenten verloopt via dezelfde gebruiksvriendelijke interfaces – een webbrowser of de ABB-free@home®-app. De mogelijkheden blijven identiek, en zowel bedrade als draadloze apparaten kunnen worden geïntegreerd in tijdschema's, spraakopdrachten en bediening op afstand via het MyBuildings-portaal.
Met ABB-free@home® kunnen tot 150 bedrade of draadloze apparaten in één systeem worden geïntegreerd, exclusief de voedingseenheid. Elk apparaat heeft een uniek adres dat door het System Access Point wordt gedetecteerd. Zelfs apparaten met meerdere kanalen, zoals een schakelactuator met vier kanalen, tellen als één deelnemer.