Breid je slimme huis uit met integraties en Add-ons

Integrations

Met ABB-free@home® is het omtoveren van je huis tot een slimme woning eenvoudiger en veelzijdiger dan ooit. Dankzij samenwerkingen met toonaangevende merken breiden de mogelijkheden van je slimme huis continu uit. Meer gemak en comfort bij elke integratie.

  - Vlotte verbinding: combineer verlichting, geluidssystemen en temperatuurregeling in één gebruiksvriendelijk systeem.

  - Toekomstgericht: voeg nieuwe apparaten toe en ontdek nieuwe mogelijkheden om jouw slimme woning mee te laten groeien met jouw wensen.

 

ABB-free@home® maakt van jouw huis een plek waar technologie en comfort samenkomen, vandaag én morgen.

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Verlichting

Light

EV-laadstations

eV charging

Geluid

Sound

Energiebeheer

Modern home

Klimaat

Climate

Connect

connect

 

Apparaten

appliances

Stemcontrole

control---thumb

Slimme verlichting


Ledvance and free@home

LEDVANCE

Een breed scala aan verlichtingsmogelijkheden, van traditionele gloeilampen, vloerlampen, wandlampen en plafondlampen tot strips, worden vlot beheerd. Ze kunnen uitgebreid worden bediend: geordend volgens een bepaalde sfeer, gegroepeerd of aangepast over het gehele RGBW-kleurspectrum. Ze kunnen ook worden geprogrammeerd om te reageren op een specifiek tijdstip van de dag of bepaalde triggers met behulp van "wanneer-dan" logica.

Dit alles kan zonder een extra gateway, simpelweg via cloud-to-cloud connectiviteit op het System Acces Point van ABB-free@home®.

 


Friends of Hue purple scene with smart light switch

Philips Hue: slimme huisautomatisering voor elke sfeer

Wil je de perfecte sfeer creëren voor dagelijks gebruik of juist voor die speciale gelegenheden? Met Philips Hue stel je eenvoudig automatische schema’s in die passen bij jouw stemming. Kies de ideale helderheid en kleur om je omgeving volledig naar wens in te stellen.

Dankzij de nieuwste ‘Friends of Hue’ slimme lichtschakelaars van ABB kun je jouw huisautomatisering uitbreiden zonder gedoe. Deze schakelaars integreren moeiteloos met het Philips Hue-verlichtingssysteem. Je hebt geen extra gateways nodig, en alles is snel en eenvoudig in te stellen en te beheren.

Maak jouw woning slimmer en geniet van de ultieme controle over je verlichting!

Friends of Hue purple scene with smart light switch

Geluid

Sonos and free@home

Sonos: slimme huisautomatisering voor muziek

Geniet overal in huis van jouw favoriete muziek op een slimme en comfortabele manier. Het Sonos draadloze geluidssysteem werkt vlot samen met ABB-free@home®, waardoor je muziekbeheer eenvoudig en intuïtief wordt.

Met Sonos kun je al je luidsprekers moeiteloos bedienen. Gebruik de free@home®-wandsensoren, aanraakpanelen of de handige
ABB-free@home®-app om muziek af te spelen, je favoriete Sonos-afspeellijsten te selecteren of het volume aan te passen. Het is eenvoudig, snel en past perfect binnen jouw slimme huisautomatisering.

 


sonoro-wider

Sonoro: klinkt gewoon goed!

Wil je de sfeer in huis verbeteren? Sonoro biedt niet alleen stijlvol design, maar ook een geweldige geluidskwaliteit. Deze slimme apparaten passen in elk interieur en combineren esthetiek met geavanceerde technologie.

Dankzij de naadloze integratie met ABB-free@home® geniet je van eenvoudig muziekbeheer zonder gedoe met extra kabels. Bedien het geluid met een schakelaar in jouw favoriete design of gebruik de
ABB-free@home® Next App op je smartphone. Pas het volume en de nummers naar wens aan en creëer de perfecte ambiance in jouw slimme woning.

Met Sonoro is goed geluid simpelweg altijd binnen handbereik!

 

sonoro-wider
son

Klimaat

Faber-e-MatriX---MOOD--large

Faber: innovatieve haarden voor jouw slimme woning

Met een Faber-haard geniet je van de warmte en gezelligheid van een haard, zonder hout of fossiele brandstoffen. Dankzij de revolutionaire
e-MatriX-technologie creëer je een driedimensionale vlamprojectie die bijna niet van echt vuur te onderscheiden is. Dit virtuele vuur wordt slim gegenereerd met water, waardoor je zowel duurzaam als stijlvol je woning verwarmt.

De Faber-haard integreert naadloos in je ABB-free@home®-huisautomatiseringssysteem. Bedien de haard eenvoudig via het toegangspunt voor het systeem of schakelsensor. Of je nu de sfeer wilt aanpassen of gewoon wilt genieten van een comfortabele sfeer, met Faber maak je van je slimme woning een thuis.

 

Faber-e-MatriX---MOOD--large




coolautomation and free@home

CoolAutomation en free@home: slimme HVAC-controle voor jouw slimme woning

Met CoolAutomation breng je jouw HVAC-systeem naar een ‘next level’. Deze innovatieve oplossing integreert naadloos met ABB-free@home® via IP, waardoor je volledige controle hebt over je binnenklimaat. Of je nu kiest voor een residentiële of commerciële toepassing, CoolAutomation maakt HVAC-beheer eenvoudiger én efficiënter.

Dankzij de universele VRF-integratie ondersteunt het systeem alle VRF-fabrikanten. Met de plug-and-play functionaliteit is de installatie moeiteloos, inclusief automatische detectie van binnenunits en volledige bidirectionele communicatie. Voor woningen biedt CoolAutomation ondersteuning voor maximaal 32 binnenunits. Heb je een groter project? De Pro-versie kan tot 255 binnenunits aan, afhankelijk van het merk.

Optimaliseer je HVAC-systeem en geniet van moeiteloos beheer met CoolAutomation en ABB-free@home®.






Velux and free@home

Velux: slimme dakramen voor een comfortabel en energiezuinig huis

Licht, ventilatie en comfort til je naar een hoger niveau door de integratie van Velux-dakramen in jouw ABB-free@home®-systeem. Velux staat garant voor kwaliteit en innovatie.

Met de Velux-add-on bedien je moeiteloos je gemotoriseerde dakramen: openen, verduisteren of schaduw creëren, worden aangedreven door zonne-energie en draadloze communicatie. Deze oplossing is ideaal voor zowel nieuwe installaties als renovatie. Gebruik de Velux KLF200 Gateway om de functies verder uit te breiden en te profiteren van tijdgestuurde bediening, temperatuur- en luchtkwaliteitscontrole, en automatische respons op weersveranderingen.

Beheer alles eenvoudig via de ABB-free@home® Next App of met intuïtieve aanraakpanelen. Met Velux zorg je voor een comfortabel, slim en energiezuinig huis waarin technologie naadloos samenwerkt met jouw woonwensen.

Velux and free@home



velux with free@home



Motion blinds and free@home trevion

MotionBlinds: gordijnsystemen zonder kabels

Breng comfort en stijl in je woning met de slimme MotionBlinds van Coulisse. Rolgordijnen, jaloezieën, verticale of plissé-gordijnen, ze bieden allen schaduw, verbeteren de sfeer en passen naadloos in jouw interieur.

Met de draadloze technologie van ABB-free@home® bedien je je MotionBlinds via de Wi-Fi-brug en het toegangspunt van het systeem. Ideaal voor renovatieprojecten omdat deze gordijnen werken zonder voedingskabels, dankzij batterij-aangedreven motoren. De slimme sensortechnologie zorgt ervoor dat je raambekleding automatisch reageert op licht en warmte, zodat jouw huis altijd comfortabel en energiezuinig is.

MotionBlinds combineren innovatie en gemak, perfect voor een slimme woning. Bedien alles moeiteloos via je smartphone of intuïtieve schakelaars en geniet van een moderne, draadloze oplossing die volledig op jouw wensen is afgestemd.



motionblinds controlled via roomtouch4

Apparaten





free@home integrations

Home Connect: jouw apparaten in een slim ecosysteem

Home Connect integreert jouw huishoudtoestellen van topmerken zoals Bosch, Siemens en Neff in jouw slimme woning. Koppel je Home Connect-compatibele apparaten moeiteloos aan het ABB-free@home®-systeem via het MyBuildings-portaal en geniet van een vlotte gebruikerservaring.

Van ovens, fornuizen en afzuigkappen tot vaatwassers, koelkasten en wasmachines — Home Connect brengt al je apparaten samen in één intuïtief systeem. Zelfs volledig automatische koffiemachines en robotstofzuigers worden onderdeel van je slimme huis.

Optimaliseer je dagelijkse routines en maak je woning efficiënter en comfortabeler met de geavanceerde mogelijkheden van Home Connect en ABB-free@home®. Bedien alles gemakkelijk via de app, wandschakelaars of touchpanels, zodat jij meer tijd overhoudt voor wat echt belangrijk is.


free@home integrations



free@home-appliances

Miele - Er is geen slimmere

Breng je woning naar een hoger niveau van comfort en efficiëntie door de integratie van Miele's slimme huishoudelijke apparaten in het ABB-free@home®-systeem. Met de krachtige Miele@home-functionaliteit voeg je intelligent beheer toe aan je dagelijks leven en creëer je een naadloos verbonden thuisomgeving.

Gebruik de "alles-uit"-schakelaar, waarmee je in één keer alle apparaten uitschakelt voordat je het huis verlaat. Of automatiseer je huishouden met tijdschema's en scenario's die passen bij jouw routine.

Dankzij de slimme netwerkmogelijkheden van Miele en de intuïtieve bediening via ABB-free@home® werk je efficiënter, veiliger en zorgelozer. Ontdek hoe Miele en ABB-free@home® samenwerken om jouw slimme woning perfect op jouw wensen af te stemmen.



EV-laden



EV Chargers Integration with free@home

EV-laders: slim opladen met ABB-free@home

Het opladen van je elektrische voertuig (EV) beheer en optimaliseer je moeiteloos met de integratie van EV-laders in de free@home NEXT-app. Zodra je wandlader is gekoppeld aan het ABB-free@home®-systeem, krijg je volledige controle over het laadproces via de app.

Je kunt eenvoudig functies beheren zoals het activeren of deactiveren van opladen, de laadstroom instellen, de verbindingsstatus met je voertuig controleren en zelfs gratis opladen in- of uitschakelen. Dankzij de integratie met ABB-free@home® kun je scenario's creëren waarin het starten van het opladen andere slimme acties triggert, zoals het uitschakelen van tuinverlichting of het aanpassen van andere apparaten in huis.

Met deze slimme oplossing voor EV-opladen wordt thuis opladen niet alleen handiger, maar ook efficiënter en energiezuiniger.


EV Chargers Integration with free@home

Energiebeheer






energy management

Meters Reader: slim energiebeheer dankzij realtime gegevens

De Meters Reader Addon biedt een geavanceerde oplossing voor het monitoren van energieverbruik in jouw slimme woning. Met deze integratie krijg je toegang tot real-time gegevens van verschillende meters, waaronder eHz-meters (via een USB IR-adapter), P1-meters (via een USB/P1-adapter), en Modbus TCP- en RTU-meters (via een USB Modbus-adapter).

Het configureren van de meters is eenvoudig: sluit de juiste adapter aan op de SysAP en volg een paar simpele stappen. Zodra de meters zijn ingesteld, kun je de actuele meterwaarden direct in de gebruikersinterface van de ABB-free@home®-app bekijken.

Wanneer je een EV-lader en de EV Charger Addon hebt geïnstalleerd, werken de twee add-ons samen om de PV-geoptimaliseerde laadmodus in te stellen. Deze functie, bekend als de Max Solar modus, zorgt voor efficiënt opladen op basis van de zonneproductie.

Voor het opslaan en bekijken van historische gegevens is een extra add-on nodig.

energy management




Connect



teaser_smartthings2

SmartThings: naadloze integratie van ABB-free@home® met Samsung SmartThings

Met de integratie van ABB-free@home® in het SmartThings-platform van Samsung, kun je eenvoudig al je slimme apparaten beheren via de SmartThings-app, Samsung Smart TV en Family Hub-apparaten. Dit biedt je de mogelijkheid om huishoudelijke taken te vereenvoudigen, energiekosten te verlagen en gepersonaliseerde schema’s te creëren voor een optimale leefervaring.

Door de centrale integratie van slimme functies, apparaten, apparatuur, zonnepanelen (PV), EV-laden en energiebeheer, kun je alles vanuit één gebruikersinterface beheren. Deze integratie maakt het mogelijk om slimme apparaten van verschillende merken naadloos te bedienen, wat bijdraagt aan een efficiënter en aangenamer smart home-systeem.





matter bridge

Matter Bridge: vlotte integratie van slimme apparaten

Het ABB-free@home®-systeem biedt de Matter Bridge Add-on, die een reeks voordelen biedt voor gebruikers die hun slimme apparaten willen verbinden met verschillende platformen. Het Matter-protocol, ontworpen voor samenwerking en platformonafhankelijkheid, maakt het eenvoudig om je slimme apparaten veilig te bedienen via het platform van jouw keuze.

Met de Matter Bridge kunnen ABB-free@home-apparaten worden geïntegreerd in het Matter-universum, waardoor ze bediend kunnen worden via populaire apps zoals Apple Home, SmartThings, Google Home en Amazon Alexa. Dit biedt je de flexibiliteit om je smart home te beheren, ongeacht welk platform je gebruikt.






Matterbridge






Matter Controller

Matter Controller | BETA: breid uw slimme huis uit met nieuwe functies

Maak kennis met de BETA-versie van de Matter Controller voor ABB-free@home®!
Met deze nieuwe functie kun je eenvoudig Matter-compatibele apparaten, zoals Eve slimme stekkers, thermostaten, gordijnen, shutters, bewegingssensoren en deur-/raamsensoren, bedienen via de ABB-free@home Next App en ze naadloos integreren in je bestaande systeem.

De Matter Controller Add-on is beschikbaar in de sectie ABB-free@home Add-ons voor snelle installatie. Zorg ervoor dat je SysAP-firmware versie 3.4.0 hebt en een Thread Border Router (zoals een Apple HomePod) om je apparaten eenvoudig aan te melden en te beheren.

 





Matter

Verbind meer, doe meer

Ben je het ook beu om verschillende app’s te moeten gebruiken om al je slimme toestellen te checken? Of je telkens te moeten afvragen of jouw slim toestel ook compatibel is me jouw andere toestellen?

Met ABB kanaal in de Olisto app kan je je huis automatiseren en jouw eigen real-time verbindingen maken tussen verschillende toestellen, apps en diensten.

Spraakcontrole

control and free@home

Van science fiction naar realiteit

ABB-free@home®-gebruikers kunnen verlichting, stores, verwarming en eigen configuraties eenvoudig bedienen via geïntegreerde stemcontrole. De dag begint beter met: "Alexa, selecteer de goede morgen configuratie" en als bij toverslag zet de koffiemachine zichzelf aan.

Controleer of je naasten in orde zijn, zorg ervoor dat medicatie-herinneringen aan staan, zelfs wanneer je druk aan het werk bent, vereenvoudig dagelijkse huishoudtaken voor ouderen, of krijg gewoon een waarschuwing als er iets mis wordt gedetecteerd.


Integraties & Add-ons

 

ABB-free@home®-gebruikers kunnen oplossingen van grote merken integreren in hun free@home-systeem en deze gebruiken alsof het native apparaten zijn: volledige interactie is mogelijk, bijvoorbeeld bediening, status, het creëren van scènes (de schakelaar uitschakelen), gebruik binnen voorwaarden of acties.

Aangesloten apparaten kunnen verschijnen met speciale pictogrammen in de ABB-free@home Next-appbibliotheek.

Een add-on is een app/softwaremodule die kan worden geselecteerd en geïnstalleerd in de configuratie-interface van het Systeemtoegangspunt onder "Uitbreidingen" en is simpelweg een technische manier om oplossingen van derden te integreren, samen met de bestaande cloud- en lokale API's.


 


philips_292x146
Ledvance-logo
sonos_292x146
Sonoro logo
faber logo
Miele_292x146
Home connect logo
Olisto_292x146
EisBar_Scada_292x146
alexa_292x146
Google_Home_292x146
motionblinds
Velux_logo

Ontdek alle extensies uit de ABB-free@home® Next app-bibliotheek.

Training

Kijk  naar de webinarpresentatie.

Binnenkort beschikbaar





access control

ABB Smart Lock

Ervaar de toekomst van thuisbeveiliging met de slimme deurvergrendeling Add-on van ABB voor ABB-free@home®.

Dit state-of-the-art product is ontworpen om te voldoen aan het nieuwe EU/CH-profiel, en garandeert naleving van de nieuwste normen. De slimme deurvergrendeling ondersteunt deuren met geïntegreerde boor- en terugtrekbeveiliging, wat zorgt voor een extra beveiligingslaag voor uw woning.

Met de free@home Next APP en de webinterface kunt u uw deur op afstand beheren en ontgrendelen, waardoor u gemoedsrust heeft, waar u zich ook bevindt. Het systeem is eenvoudig in te stellen en vereist alleen de RF/IP Gateway en slimme vergrendelingen.




smartlock

Aanvullende systeeminformatie

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language