IP44-IK10
Gecombineerde werfkast met een teller- en verdeelcompartiment,
conform de voorschriften van de elektriciteitsverdeler.
- Onderwand: 1xM32 en 1xM16
- Rugwand voorzien voor muurbevestiging
- Uitgerust met:
- 1 aansluitmodule met ELOS 4P 125A(1)
- 1 algemene differentieelschakelaar Diff-o-Jump, 4P 300mA, type A
- automatische schakelaars voor de deelkringen
- een netomschakelaar 3 x 230V naar 3 x 400V+N voor 2P kringen
- een aardingsonderbreker
- contactdozen naargelang het type
- Afmetingen: 700 x 500 x 270mm
- Opgelet: sokkels steeds afzonderlijk te bestellen
(1) Voor de meetmodule: raadpleeg uw elektriciteitsverdeler