ABB Free@Home® zorgt voor

dé slimme woning in de Brusselse rand

IMG_1693_3x1_Ratio_v2
In de rand van Brussel heeft een gezin met twee kinderen hun nieuwe woning gerealiseerd. De gezinswoning staat symbool voor een innovatieve aanpak. Comfort, energiezuinigheid en toekomstbestendigheid staan centraal. De woning maakt optimaal gebruik van intelligente componenten die samenwerken voor een unieke woonervaring.
IMG_1700_v2

Wat was het doel voor deze woning?

De eindklant wilde een woning die optimaal afgestemd is op dynamisch gebruik en energieverbruik minimaliseert wanneer dat nodig is. Comfort was een prioriteit, met slimme verlichting, bewegingsmelders en centrale aansturing die eenvoudig te bedienen is, zelfs via voice control met Apple Home. Dankzij de slimme technologieën reageert het huis automatisch op de aanwezigheid van de bewoners.
De bouwheer, tevens de aannemer van de technieken, koos voor een geïntegreerde aanpak om aan deze hoge eisen te voldoen.

 

IMG_1700_v2
IMG_1813_v2

Architecturale visie

De woning is ontworpen met oog voor duurzaamheid en energiezuinigheid, zoals blijkt uit de EPB-studie die de technische karakteristieken van de isolatie en het lage E-peil optimaliseerde. Geautomatiseerde screens zorgen voor een ideale balans tussen lichtinval en warmtebeheer. Deze technische keuzes sluiten perfect aan bij de moderne architectuur en de omgeving.

IMG_1928_v2

Innovatieve oplossingen

De woning is uitgerust met diverse ABB-oplossingen die comfort, duurzaamheid en innovatie combineren.

IMG_1928_v2
IMG_1754_v2
Energiebeheer met onze SCU200, in System pro M Compact® InSite

Dit systeem biedt inzicht in energiegebruik en helpt anomalieën te detecteren, wat leidt tot bewuster energieverbruik. Het stuurt ook de warmtepomp aan en integreert verschillende deelverbruikers voor een efficiënt energiesysteem.

IMG_1706_v2
Free@home® samen met IP Touch en ABB-Welcome IP

Deze systemen zorgen voor een naadloze integratie van verlichting, verwarming, muziek, deurtoegang en zelfs de laadpaal. Gebruikers kunnen via een touchpanel of smartphone eenvoudig scènes aanpassen.

IMG_1731_v2
Geïntegreerde voice control


Dankzij de koppeling met Apple Home is voice control mogelijk, wat een intuïtieve manier biedt om verschillende functies in de woning te bedienen.

IMG_1770_v2
Slim schakelmateriaal met Busch-art Linear® en ABB Trevion®

Van led-indicatie in schakelaars tot touchpanels op strategische plaatsen, de technologie maakt bediening eenvoudig en elegant. ABB Trevion® biedt niet alleen oriëntatieverlichting, maar toont ook de lichtintensiteit en dimstanden.

Gebruikerservaring en duurzaamheid

De bewoners ervaren een ongekend gebruikerscomfort dankzij het centrale beheer van ventilatie, temperatuur en verlichting. Onze Terra AC laadpaal met een afleesbaar scherm biedt transparantie over de laadsessie. Slim energiebeheer draagt bij aan duurzaamheid door energieverliezen te minimaliseren en het gebruik van de woning future-proof te maken.
IMG_1798_v2

Conclusie

Deze gezinswoning in de Brusselse rand laat zien hoe ABB-technologieën een sleutelrol kunnen spelen in moderne woonoplossingen. Door slimme integratie van systemen zoals SCU200, in system pro M Compact® InSite, Free@home® en geavanceerd schakelmateriaal wordt niet alleen het dagelijks comfort verhoogd, maar ook energie-efficiëntie en duurzaamheid naar een hoger niveau getild. Deze woning is niet alleen een thuis voor vandaag, maar ook een investering voor de toekomst.

Extra afbeeldingen

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language