Uitbreiding heliuminstallatie met nieuw hoofd-/verdeelbord en ABB-vermogenschakelaars

Limec Technics in samenwerking met ABB

Banner Ekip
 

Projectcontext

De klant produceert onder andere (droog)ijs en werkt met verschillende industriële gassen. Op de site werd een uitbreiding van de heliuminstallatie voorzien.

Die uitbreiding bracht nieuwe, zwaardere voedingen en bijkomende verbruikers met zich mee. Hierdoor moest ook de bestaande elektrische verdeling meegroeien om het extra vermogen correct en toekomstgericht te kunnen integreren.

Hoogspanning_3x2_v3

Wat was het probleem?

    • Door de uitbreiding, met nieuwe compressoren en extra afgaande kringen voor de heliuminstallatie, was bijkomend elektrisch vermogen vereist.

    • In het bestaande laagspanningsbord was echter geen ruimte meer beschikbaar om deze uitbreiding correct en uitbreidbaar te integreren.

    • Daarnaast was er een duidelijke vraag naar meer meet- en inzichtmogelijkheden op (delen van) de installatie.

 

Oorzaak van de problematiek

    • Vermogensgroei door de uitbreiding van de heliuminstallatie (zwaardere voedingen noodzakelijk).

    • Fysieke limiet van het bestaande bord: onvoldoende vrije ruimte en uitbreidingscapaciteit.

    • Beperkte meting en monitoring op bestaande vertrekken: de klant wilde verbruik en deelstromen opvolgen en data vanop afstand kunnen uitlezen.

Ekip Sace Emax 2_3x2_v3

De oplossing

Nieuw hoofd-/verdeelconcept

    • Limec werkte een voorstel uit voor de plaatsing van een volledig nieuw hoofdbord. Het bestaande hoofdbord werd hervoed vanuit deze nieuwe verdeling.

    • Vanuit het nieuwe bord werden bijkomende vertrekken voorzien richting de nieuwe compressoren en andere verbruikers van de heliumuitbreiding. Zo werd een duidelijke en schaalbare architectuur gecreëerd.

Ekip Sace Emax 2_3x2_v3
Schakelaar lr

ABB-schakelaars met elektronisch meetsysteem

    • In het nieuwe bord werden vermogensschakelaars van ABB geïntegreerd, uitgerust met een elektronisch meetsysteem op de schakelaars en vertrekken.

    • Voor de klant was het essentieel dat de meetoplossing toeliet om:

           - afzonderlijke delen van de installatie te meten,

           - verbruiksdata te loggen,

           - lokaal via een overzichtelijk scherm snel inzicht te krijgen,

           - én vanop afstand in te loggen om gegevens uit te lezen.

    • Hiermee werd niet alleen beveiliging voorzien, maar ook structurele monitoring en energie-inzicht.


Limec lr_v2

Limec – ABB

Verloop van de samenwerking

De samenwerking werd gefaseerd en technisch onderbouwd aangepakt:

   • Technische uitwerking met de klant (dimensionering en architectuur van het nieuwe bord en de vertrekken).

   • Afstemming met ABB rond de selectie van schakelaars en het toen vrij nieuwe meetsysteem.

   • ABB schoof mee aan tafel om de oplossing en benodigde materialen technisch mee te definiëren.

   • Bouw en integratie bij Limec na afronding van de engineering en levering van het materiaal.

   • Gezamenlijke FAT (Factory Acceptance Test) met ABB vóór plaatsing op site.

   • Installatie en inbedrijfstelling op site, met ondersteuning van ABB bij de koppeling richting het systeem van de klant.

 

Waarom werd voor ABB gekozen?

Volgens Limec was ABB in dit project de logische keuze omdat:

   • ABB een geschikte oplossing kon bieden voor het uitlezen van meetgegevens,

   • er vertrouwen was in hoogkwalitatief schakelmateriaal,

   • én het de voorkeur van de eindklant was om met ABB te werken.

Limec lr_v2
Infoplak lr_v2

Resultaat en meerwaarde

Het project leverde duidelijke B2B-meerwaarden op voor exploitatie en onderhoud:

    • Uitbreidbaarheid: nieuwe vertrekken en zwaardere voedingen werden correct geïntegreerd in een nieuw hoofdbord, zonder compromissen in het bestaande bord.

    • Transparantie in verbruik: meetbaarheid per deel van de installatie en remote data-uitlezing ondersteunen energiebeheer en gerichte troubleshooting.

    • Efficiëntere commissioning: gezamenlijke testmomenten en ondersteuning bij koppeling zorgden voor een vlotte indienstname.

Bent u als paneelbouwer of installateur op zoek naar een schaalbare verdeeloplossing met geïntegreerde monitoring?
Ontdek hoe ABB-schakelaars met meetfunctionaliteit uw bordontwerp toekomstgericht maken.

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language