Creëer een veilig gevoel met ABB-Welcome

De nieuwe manier van verwelkomen

abb-welcome-m-outdoor-video-station
 

Of je nu thuis bent of niet; het is altijd fijn om te weten wat er voor de voordeur gebeurt. ABB-Welcome biedt uitkomst. Een intercomsysteem dat zoveel meer is dan alleen een deurbel met camera; het is de toekomst van monitoring en beveiliging van woningen. En is nu tijdelijk verkrijgbaar in drie voordelige actiepakketten.

Innovatieve technologie en indrukwekkende stijl komen samen in ABB-Welcome. Een gemakkelijk te installeren deurcommunicatiesysteem dat modulair van opzet is en daardoor multi-inzetbaar. Het bestaat uit een compleet programma binnen- en buitenstations, biedt ook conciërge-units en kenmerkt zich vooral door installatie- en gebruikersgemak.


Intuïtief design, eenvoudige installatie

Het deurtoegangssysteem kan met een groot aantal functionele modules worden uitgebreid. Zo kan een geavanceerd deurvideosysteem gecreëerd worden dat garant staat voor uitzonderlijk woongemak en optimale communicatie, zowel binnenshuis als met de buitenwereld. Dankzij het intuïtieve ontwerp, de grote knoppen, indicatie-leds en gemakkelijk te herkennen symbolen, is bediening kinderspel. Dat geldt overigens ook voor de installatie, die met het schroefloze kliksysteem sterk vereenvoudigd wordt.



Deurcommunicatie op maat

Aan het basisbuitenstation kunnen tot een totaal van negen buitenposten worden toegevoegd, zodat voor elk project maatwerk kan worden gerealiseerd. Denk daarbij ook aan uitbreiding met een keypadmodule, kaartlezer, display of video. Het binnenstation is er in verschillende uitvoeringen, zowel handsfree als met handset. Bovendien bestaat de mogelijkheid om binnen een project aan verschillende, specifieke bewonerswensen tegemoet te komen, zoals de optie met ringleiding voor slechthorenden, de aansturing van meerdere deuren of aparte liftbesturing.


Drie actiepakketten

Om voordelig kennis te maken met ABB-Welcome zijn er drie verschillende actiepakketten verkrijgbaar. Deze bestaan alle uit een video-buitenpost, infoschild, inbouwdoos, mini-system controller en een 4,3”-video-binnenstation. In de ‘Video 1 family-kit’ zit bovendien een handige regenkap.

M20322-02
M20322-02 Starterspakket


M20323-02
M20323-02 Starterspakket


M20313-02
M20313-02 Starterspakket



Buiten de actiepakketten om zijn er daarnaast uitvoeringen met een 7”-beeldscherm. En bij de uitgebreidere versies is er ook de mogelijkheid tot communicatie tussen bewoners onderling of het oproepen van de conciërge. Dit alles zorgt voor maximaal gebruiksgemak en brengt de toekomst van veiligheid in en om woningen dichterbij dan ooit.

Ontdek alle mogelijkheden op: ABB-Welcome

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language