PowerValue 11LI

PowerValue 11LI UPS-serie: gegarandeerd stroom onder alle omstandigheden

PowerValue 11LI

Compact, eenvoudig en betrouwbaar

ABB’s PowerValue 11LI is een breed inzetbare 1-fase UPS die bedoeld is om de stroomvoorziening te garanderen voor IT-applicaties en standaard netwerkapplicaties zoals serverruimtes in kantoren,  routers, werkstations, woningnetwerken en verkooppunten. Het UPS-systeem verzorgt bij uitval van het stroomnetwerk binnen 2 tot 6 ms de voeding van de aangesloten apparatuur. De technologie achter het UPS-systeem omvat echter meer dan het garanderen van de stroomvoorziening. Het UPS zorgt daarnaast voor verbetering van de vermogensstabiliteit en -kwaliteit door verstoringen van het ingangsvermogen te filteren. Bij schommelingen van de ingangsvermogensfactor zorgt de geavanceerde beveiligingssoftware van het UPS automatisch voor een correctie.

 

Op alle niveaus onderscheidend

Naast verschillende geautomatiseerde functies staat de PowerValue 11LI  synoniem voor eenvoudig beheer en onderhoud. Het intuïtieve touchscreen LCD display zorgt voor een moeiteloze installatie, bediening en programmering. De batterijen van de PowerValue 11LI zijn ontworpen voor een jarenlange, stabiele, onderhoudsarme werking. Vervanging is eenvoudig via de verwijderbare bodemplaat. Een omvangrijke batterijmanagement-suite en ventilatorkoeling voorkomen overbelasting, overlading, te diepe ontlading en oververhitting. Dankzij een geïntegreerde koude-start-functie start de UPS wanneer nodig volledig zelfstandig op. De PowerValue 11LI Up wordt geleverd in twee varianten: de PowerValue 11LI Up en PowerValue 11LI Pro in uitvoeringen van 600 tot 2.000 VA.

 

Productvoordelen

  • Lange levensduur door hoge-kwaliteit batterijen
  • Batterijen in enkele seconden te vervangen door afneembare bodemplaat
  • Eenvoudigte installeren en programmeren via touchscreen LCD display
  • Leverbaar in twee varianten: de PowerValue 11LI Up en PowerValue 11LI Pro in uitvoeringen van 600 tot 2.000 VA
  • Compacte afmeting met basismaat van 122 x 315 mm
  • Uitgevoerd met USB-laadpunt aan voorzijde
  • Geavanceerde beveiligingssoftware voor optimale beschikbaarheid en zekerheid

Vragen of op zoek naar meer informatie of ondersteuning?


Neem contact met ons op: ups.sales@nl.abb.com

Meer weten

Links en downloads

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language