ASKI Energy

Energiemonitoring en voorspellend sturen voor geavanceerd energie- en vermogensbeheer

ASKI_Energy_Controller

Het energiemanagementsysteem ASKI is een geïntegreerde oplossing, bestaande uit  de ASKI Energy controller en de bijbehorende softwareomgeving. Inmiddels operationeel in meer dan 11.000 installaties wereldwijd dragen deze systemen aantoonbaar bij aan de structurele optimalisatie van energieverbruik binnen uiteenlopende industriële en commerciële sectoren en is al meer dan 324Mw aan energie bespaard.

De ASKI Energy controller, gecertificeerd conform de internationale norm DIN EN ISO 50001, stelt zowel technische specialisten als niet-technische gebruikers in staat om via een intuïtieve interface direct toegang te verkrijgen tot transparante, reproduceerbare en betrouwbare energiedata. Hierdoor kunnen organisaties hun energieprofiel doelgericht analyseren en verbeteren. In het licht van de energietransitie erkennen steeds meer bedrijven de noodzaak tot verandering. Deze transitie dient niet langer als obstakel te worden beschouwd, maar als strategische kans voor duurzame groei en innovatie. 

Wens je technische ondersteuning of aanvullende productinformatie?

Neem contact met ons op via e-mail

Ed van Minnen
Product Marketing Specialist
ed.van-minnen@nl.abb.com

Optimaliseer energiebeheer met ASKI Energy

Deze intake-tool ondersteunt je stap voor stap door uw projectaanvraag.

Open tool

Brochure [EN]

Lees meer

Alle functies op een rij

Intelligent Load Management voor piekbelasting
Efficiënt energiedatabeheer
Optimalisatie van batterijopslag
Optimalisatie van zonne-energie
Dynamisch load management voor e-mobiliteit
Smart grid

Waarom piekvermogensbeheer? 

Piekvermogens zijn kortdurende, hoge stroomvragen in het elektriciteitsnet. De kosten voor netgebruik worden vaak gebaseerd op het hoogste piekvermogen dat in een jaar is afgenomen. Daarom kunnen pieken in het verbruik, zelfs als ze slechts kort optreden, zeer kostbaar zijn.

ASKI Energy controller voorkomt deze piekvermogens door een optimale herverdeling van het verbruik.

Hoewel statische piekbegrenzing een manier is om piekvermogens te vermijden, doet ASKI Energy controller geen concessies aan comfort. Het platform optimaliseert elektrische verbruikers zó voorspellend dat pieken helemaal niet ontstaan. Door intelligente laststuring (Demand-Side Management) grijpt ASKI met minimale in- en uitschakeltijden en dynamische lastverdeling zodanig in het verbruik in, dat piekvermogens tot wel 40% kunnen worden verminderd zonder het werkproces te verstoren. De parametrering (max/min, aan/uit, schakel- of pulstijden) kan per verbruiker individueel, vast of variabel worden ingesteld om het lastbeheer aan je specifieke eisen aan te passen. 


Functies

  • Voorspellende optimalisatie

  • Gerichte,  behoefte gebaseerde verbruikerssturing

  • Individuele prioritering van verbruikers

  • Dynamische  vermogens verdeling

  • Zelfoptimalisatie en progressief maximum

  • Waarschuwingen bij overschrijding van grenswaarden

  • Gedetailleerde analyses van loads en besparingen 

Voordelen

  • Vermindering van piekvermogens tot 40%

  • Lagere netaansluitcapaciteit mogelijk 

  • Hogere leveringszekerheid

  • Modulaire schaalbaarheid

  • Volledige transparantie en inzicht 

  • Merkonafhankelijke integratie in bestaande infrastructuu

Waarom energiedatabeheer? 

Energiedatabeheer vormt de basis voor een integraal geoptimaliseerde werking van technische systemen. In tegenstelling tot handmatige, tijdsintensieve en foutgevoelige gegevensverzameling, biedt ASKI Energy controller op efficiënte en gebruiksvriendelijke wijze een realtime overzicht van alle relevante energiegegevens. De oplossing, gecertificeerd volgens ISO 50001, verzamelt en synchroniseert alle energiedata centraal binnen één platform. 

Het ASKI Energie Management Systeem levert precies de informatie die nodig is om je bedrijfsvoering doelgericht te optimaliseren. 

Functies

  • Monitoring van realtime gegevens

  • Volledige documentatie van verbruik en kosten

  • Analyse van kengetallen en identificatie van besparingspotentieel 

  • Integratie van meerdere locaties binnen één systeem

  • Geautomatiseerde rapportagefunctionaliteit 

Voordelen

  • Gepersonaliseerde dashboards

  • Volautomatische realtime monitoring

  • E-mail waarschuwingen bij overschrijding van grenswaarden

  • Flexibele uitbreidingsmogelijkheden

  • Solide basis voor een maximaal efficiënte systeemwerking 

Waarom investeren in opslagtechnologie? 

Batterij opslagsystemen vormen een essentieel onderdeel van de energietransitie. Ze ontlasten niet alleen het elektriciteitsnet, maar bieden ook aanzienlijke besparingsmogelijkheden door het afvlakken van piekbelastingen, het beter benutten van het opgewekte vermogen van PV-installaties en het reduceren van belasting op netaansluitpunten. 

Het ASKI Energie Management Systeem biedt maximale flexibiliteit om je opslagtechnologie zodanig in te zetten dat je optimaal profiteert van de voordelen. 

Tijdens perioden met lage energietarieven kan het opslagsysteem automatisch worden geladen, zodat bij hoge stroomprijzen energie uit de opslag kan worden benut of piekbelastingen kunnen worden opgevangen. Opslagtechnologie in combinatie met de ASKI Energy controller is daarmee een investering die zich snel terugverdient.  

Functies

  • Integratie van elektrische opslagsystemen in de energiemanagement infrastructuur

  • Doelgerichte en economisch optimale inzet van opslagcapaciteit

  • Prognose gestuurd laden en ontladen op basis van gunstige tariefstructuren

  • Ontladen ter ondersteuning van piekvermogens

  • Volautomatische monitoring van functionaliteit en efficiëntie 

Voordelen

  • Realisatie van aanzienlijke kostenbesparingen

  • Tot 100% hogere opbrengst uit PV-installaties

  • Toekomstbestendige en modulair schaalbare oplossing

  • Maximale leveringszekerheid 

Waarom het eigen verbruik optimaliseren? 

Het optimaliseren van het eigen verbruik van zelf opgewekte zonne-energie is de meest efficiënte manier om PV-installaties economisch rendabel te exploiteren. Een PV-installatie bestaat niet alleen uit zonnepanelen, maar uit meerdere componenten die pas in samenhang met het specifieke verbruiksprofiel van je installatie het maximale rendement genereren. 

Met de ASKI Energy controller integreert je je PV-energie moeiteloos en optimaal in uw totale energiesysteem. 

Of het nu gaat om een kleinschalige installatie of om grootschalige PV-parken, de ASKI energy controller regelt de werking volledig automatisch en met maximale opbrengst. 

Functies

  • Volautomatische aansturing van PV-installaties

  • Doelgerichte en economisch optimale benutting van zonne-energie

  • Ondersteuning van blindstroomfuncties

  • Combinatie van PV-installaties met opslagsystemen of laadinfrastructuur voor e-mobiliteit

  • Merkonafhankelijke integratie van PV omvormers (compatibiliteitslijst beschikbaar) 

Voordelen

  • Individuele afstemming op uw verbruiksprofiel 

     

  • Continu benutten van besparingspotentieel

  • Volautomatische monitoring van functionaliteit en efficiëntie

  • Toekomstbestendige en modulair uitbreidbare oplossing

  • Tot 100% hogere opbrengst in combinatie met opslagtechnologie 

Waarom stellen laadstations eisen aan uw energiemanagement? 

De uitrol en uitbreiding van laadinfrastructuur voor e-mobiliteit is in de toekomst onvermijdelijk, maar brengt aanzienlijke uitdagingen met zich mee waarvoor zowel bedrijven als energieleveranciers goed voorbereid moeten zijn. De extra benodigde vermogenspieken voor het laden van elektrische voertuigen kunnen leiden tot kostbare piekbelastingen of zijn simpelweg niet realiseerbaar binnen de beperkte aansluitcapaciteit van bestaande netaansluitingen. 

ASKI Energy controller garandeert een prestatie geoptimaliseerde en intelligente werking door middel van lokaal load management bij het laadpunt en voorspellende piekbelastingoptimalisatie; altijd in samenhang met je totale energiesysteem. 

Functies

  • Dynamisch load management voor maximaal 32 laadpunten per ASKI-controller (onbeperkt uitbreidbaar via onderstations)

  • Geoptimaliseerd laadbeheer met inachtneming van netcapaciteit beperkingen

  • Gepersonaliseerde laadschema’s (tijdgestuurd / stroomprijsgebaseerd / kostenoptimaal)

  • Merkonafhankelijke integratie van diverse laadstations (compatibiliteitslijst beschikbaar)

  • Uitgebreide energiebewaking en gegevensregistratie van de volledige laadinfrastructuur 

Voordelen

  • Tot 50% lagere laadkosten

  • Vermijden van extra netaansluitkosten

  • Realisatie van locatie-overkoepelende laadparken

  • Realtime analyse en waarschuwingen bij overschrijding van grenswaarden

  • Volautomatische monitoring van functionaliteit en efficiëntie 

Hoe wordt uw stroomnet intelligent? 

De ASKI Energy controller maakt uw persoonlijke intelligente stroomnet mogelijk door stroomopwekkers, opslagsystemen en elektrische verbruikers met elkaar te verbinden. In deze samenwerking realiseert het systeem maximale energie-efficiëntie en besparingspotentieel op zowel kosten als emissies. 

Voor PV-installaties vanaf 100 kWp gelden er voorschriften van netbeheerders die niet door de omvormers van de PV-installaties alleen kunnen worden nageleefd. 

De ASKI Energy controller is de kant-en-klare oplossing om aan deze voorschriften te voldoen en zo een gereguleerde, netvriendelijke werking te garanderen. In de toekomst ligt het voor de hand dat netbeheerders ook invloed willen uitoefenen op de laadinfrastructuur van elektrische voertuigen.

Functies

  • Intelligente koppeling van opwekkers, opslagtechnologieën en verbruikers

  • Voorspellend piekvermogensbeheer

  • Naadloze integratie van hernieuwbare energiebronnen (PV, batterijopslag)

  • Individueel aangepaste regelalgoritmes

  • Merkonafhankelijke integratie in uw bestaande installaties 

Voordelen

  • Volautomatische optimalisatie en monitoring van uw energieprofiel

  • Maximale kostenefficiëntie

  • Maximale leveringszekerheid

  • Maximale gebruiksvriendelijkheid

  • Modulair, flexibel en sterk schaalbaar systeem

  • Uw bijdrage aan de energietransitie 

Segmenten

Hardware

ALS-PROFI

De ALS-profi Controller biedt  een volledige reeks software functies en krijgt dure piekvermogens duurzaam onder controle. De parametrering (max/min, aan/uit, schakel- of pulstijden) kan per verbruiker individueel, vast of variabel worden ingesteld om het lastbeheer optimaal af te stemmen op uw specifieke eisen. 
ALS-profi 400x400

ALS-MINI-SX

De compacte oplossing voor energiemanagement en energiesturing tot 100 kW aansluitvermogen 

Intelligente controller voor energiemanagement en energiesturing, ontworpen voor het optimaliseren van piekbelastingen via voorspellende 15-minuten trendanalyses en slimme lastverschuiving (load shifting) door middel van schakelen, pulseren, regelen en synchronisatie met de netbeheerdersteller. Dit alles met als doel het reduceren van kwartierpiekbelastingen zonder concessies te doen aan kwaliteit, veiligheid of comfort, inclusief bescherming tegen overbelasting (peak shaving).

Optioneel uitbreidbaar met modules voor e-mobiliteit, batterijopslag, warmtepompen en optimalisatie van PV-overschot.  
ALS-MINI-SX 400x400

AZS-ECS ENERGY CONTROLLER

Modern energiebeheer 

De AZS-ecs Controller is niet zomaar een eenvoudige datalogger voor het registreren van metergegevens, maar maakt deel uit van een duurzaam energieconcept. Zijn functies omvatten meten, registreren, documenteren, bewaken, alarmeren en optimaliseren, evenals de integratie van alle energiedata (elektriciteit, gas, warmte, water, perslucht, stoom, …). Aansluiting op diverse externe databronnen is mogelijk.

AZS-ECS 292x292png

AZS-MINI-SX

Mini energiebeheerscontroller tot 30/60 kW aansluitvermogen: 

Intelligente energiebeheerscontroller voor lastoptimalisatie via momentaanwaarde-regeling voor PV-overschot en black-outbescherming (peak shaving), dynamisch laadbeheer voor e-mobiliteit, integratie van batterijopslag en warmtepomp. 

AZS-MINI-SX 400x400

Software

Download toepassingsvoorbeelden

ABB ASKI-Partners

Voor advies, ondersteuning en implementatie van het ASKI energiemanagementsysteem kun je gebruik maken van de onderstaande partners van ABB: 

Ematec

Nijverheidsweg 1A
4695 RC Sint-Maartensdijk
Tel: 0031-6-42963997
info@ematec.nl
https://www.ematec.nl/

EnControl

Skrynmakker 8 
8447 GH Heerenveen 
Tel: 0031-513-466104 
info@encontrol.nl 
https://encontrol.nl/ 

Instaver Sytems 

Duitslandlaan 33 
2391 PC Hazerswoude-dorp 
Tel: 0031-252-626633 
info@instaver.nl  
https://www.instaver.eu/ 

Select region / language