Busch-Tenton®

Echt een multifunctionele ruimteregeling​

climaeco sensors_range layout_1183x353

Busch-Tenton® is meer dan slechts een sensor voor ruimteregeling alleen. Het is een multifunctioneel apparaat dat sensoren voor temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 combineert in aanvulling op ruimteregeling zoals verlichting en jaloezie sturing. Met deze veelzijdige functies kan de gebouwbesturing, van zowel commerciële als particuliere gebouwen, volledig worden geautomatiseerd. 

Architecten kunnen vertrouwen op een ruime keuze aan ontwerpopties, zelfs in matte kleuren. Dankzij de flexibele mogelijkheid van verzonken montage of montage op de wand, is Busch-Tenton® de sensor voor ruimteregeling wereldwijd en kan deze op harmonieuze wijze worden geïntegreerd in elke omgeving. Mede dankzij het elegante ontwerp en reductie tot slechts één bedieningspaneel.

 

ABB-Tenton-architects
Een grote mate van creatieve vrijheid

Strak en elegant ontwerp voor commerciële en particuliere gebouwen. Architecten kunnen kiezen uit vier verschillende kleuren. Vooral de nieuwe matte tinten zijn een echte blikvanger!

ABB-Tenton-integrators
Alles in één

Een multifunctioneel apparaat dat de sensoren voor temperatuur, luchtvochtigheid, licht, jaloezieën en CO2 combineert in één enkel apparaat: een unieke bedieningspaneel voor ruimteregeling.

Verschillende functies in slechts één enkel apparaat, en tegelijkertijd een besparing aan ruimte, kosten en tijd.

beeld_abb_tenton
Pure flexibiliteit

Busch-Tenton® kan zowel verzonken als op de wand worden geïnstalleerd en kan daarom ook worden gebruikt in besloten ruimtes. Dankzij deze flexibiliteit kan Busch-Tenton® worden geïntegreerd in gebouwen over de hele wereld. Daarbij zorgt het ook voor een elegant ontwerp in elke ruimte in combinatie met de verschillende kleurvarianten.

 

Producten en documentatie

 

Kleurenoverzicht

Tenton-studio-white
studiowit

Tenton-aluminium-silver
aluminium zilver

Tenton-studio-white-matt
studiowit mat

Tenton-black-matt
zwart mat

Standaard besturingselementen en afmetingen

 

Voor u op maat gemaakt

Voor de duidelijke aanduiding van de Busch-Tenton®-regelelementen is er een etiketteringsinstrument online beschikbaar. Hiermee kan u elke tekst en instructiesymbolen individueel voor elk product aanbrengen. De desbetreffende afmeting kan vrij worden gekozen uit de aanbevolen waarden. Uw invoergegevens worden zodanig getoond zoals ze later op het apparaat te zien zullen zijn, optioneel op een folie in mat zwart met witte tekst en tevens aluminium zilver of studiowit met zwarte tekst. 

Select region / language