Uitgangen

Ladingen schakelen in alle toepassingsgebieden


ABB i-bus® KNX-schakelaaractuatoren zijn verantwoordelijk voor een betrouwbare schakeling van elektrische ladingen in het KNX-systeem. Er zijn veel verschillende ladingsituaties mogelijk. ABB biedt een geschikte schakelaaractuator voor alle toepassingsgebieden.

Belangrijkste voordelen
  • Vereenvoudigt het werk van de integrator dankzij de eenvoudige en snelle installatie en handmatige controle van uitgangen
  • Maximaliseert de ontwerpvrijheid voor integrators van KNX-systemen vanwege het ruime aanbod ingangen en installatietypes (MDRC, FM, SM)
  • Verbetert de energie-efficiëntie met bijvoorbeeld analoge uitgangssignalen om het HVAC-beheerproces te beïnvloeden

Belangrijkste kenmerken

  • Volledig aanbod met nominale stroom van 6 A tot 16/20 AX C-belasting
  • Kopiëren en uitwisselen van ETS-parameterinstellingen om inbedrijfstelling te optimaliseren
  • Eenvoudige en snelle installatie dankzij aansluiting van 6 mm met universele kopbout

 

Producten en documentatie

Productzoeker
Documentatie
Loading documents

 

Select region / language