ABB IP-switches voor DIN-railinstallatie; vitale schakels in de IP-infrastructuur

Vereenvoudigde IP-connectiviteit in de schakelkast

ABB-IP-Switches-Cabinet-Keyvisual-2021_klein

Binnen veel bedrijven speelt de IP-infrastructuur een steeds grotere rol, als het om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van gebouwfuncties gaat. Er is daardoor steeds meer vraag naar verdeelkasten en decentrale installatiekasten die de IP-infrastructuur ondersteunen. 

De nieuwe IP-switches van ABB maken dit mogelijk! Ze zijn speciaal ontworpen voor installatie in verdeelkasten en laten zich snel en eenvoudig op DIN-rails monteren. De perfecte basis voor uw IP-infrastructuur. De ABB IP-switches, industriële, 8 poorts, Fast Ethernet, Unmanaged switches (met en zonder PoE), zijn ontworpen voor installatie in elektrische verdelers en kunnen eenvoudig op DIN-rails worden gemonteerd. De nieuwe ABB IP-switches lenen zich voor toepassingen, sectoren en markten waar verdelers met DIN-railmodules met IP-connectiviteit worden ingezet.

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Belangrijkste voordelen

main-benefit-pictogram-versatile

Speciaal ontwerp

De MRDC-module leent zich voor installatie in standaard elektrische verdeelpanelen. De IP-aansluitpoorten zijn beveiligd onder het front van het verdeelpaneel zodat ongeautoriseerde toegang wordt voorkomen. 

  • Robuust, industrieel kwaliteitsontwerp

  • Bespaart installatietijd

  • Verminderde installatieruimte

     
ease of use as a main benefit

Eenvoudige installatie

Plug-&-Play, Zonder inbedrijfname software:

  • Professionele, veilige en schone installatie
  • Geen speciale installatiekennis vereist
  • Eenvoudig te gebruiken 
main-benefit-compact-technology

Compacte technologie

De PoE-variant voorziet alle 8 poorten van voedingspanning zonder dat hiervoor een externe voeding nodig is:

  • Bespaart installatieruimte

  • Verlaagt kosten

     

Productoverzicht

Meer Informatie

Select region / language