Ty-Rap® TyGenic

Hygiëne en detectie in één

ABB introduceert Ty-Rap® TyGenic: de eerste kabelbinder die zowel antimicrobieel als detecteerbaar is – dé oplossing voor kritische omgevingen. 

In sectoren waar hygiëne en productveiligheid geen compromis dulden – zoals voedselverwerking, farmacie en gezondheidszorg – introduceert ABB een revolutionaire innovatie: de Ty-Rap® TyGenic. Deze kabelbinder combineert twee essentiële eigenschappen in één product: antimicrobiële bescherming én detecteerbaarheid via metaal-, röntgen- en visuele systemen. 

Waarom kiezen voor Ty-Rap TyGenic? :

  • Dubbele bescherming: voorkomt microbieel oppervlakteleven én is detecteerbaar 
  • Meer dan 99% effectief tegen bacteriën, schimmels en gisten (ISO22196 getest) 
  • FDA- en EU-goedgekeurd voor direct voedselcontact 
  • Lichtblauw voor snelle visuele inspectie 
  • UV-bestendig, halogeenvrij en bestand tegen temperaturen tot 85 °C 
  • Verkrijgbaar in 5 maten – geschikt voor uiteenlopende toepassingen 
  • Compatibel met ABB’s ergonomische Ty-Rap installatietools 

Toepassingen waar TyGenic het verschil maakt: 

  • Voedselverwerking en -verpakking 
  • Ziekenhuizen, laboratoria en cleanrooms 
  • Farmaceutische en cosmetische productie 
  • Medische apparaten en apparatuur 
  • Chemische industrie en compoundverwerking 

Vertrouw op ABB’s Grip of Steel®  

Net als alle Ty-Rap kabelbinders is ook de TyGenic uitgerust met de beproefde roestvrijstalen vergrendeling voor maximale treksterkte en betrouwbaarheid – zelfs in de meest veeleisende omgevingen. 

Video

Wil je Ty-Rap TyGenic in actie zien? Bekijk de introductievideo

TYGENEC

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?


Producten

Meer informatie

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language