Antimicrobiële en detecteerbare kabelbinders voor hygiënegevoelige omgevingen
ABB heeft het programma Ty-Rap® kabelbinders uitgebreid met de innovatieve Ty-Rap® TyGenic™, de eerste tweedelige kabelbinder die zowel antimicrobieel als detecteerbaar is. De kabelbinder is speciaal ontworpen voor omgevingen waar hygiëne en traceerbaarheid essentieel zijn, zoals voedselverwerking, farmacie en gezondheidszorg.
Hygiëne en veiligheid in één oplossing
De Ty-Rap® TyGenic™ kabelbinder voldoet aan strenge FDA- en EU-normen en is vervaardigd van halogeenvrij kunststof dat is goedgekeurd voor voedselcontact. De kabelbinders zijn getest en blijken meer dan 99% effectief in het remmen van de groei van micro-organismen zoals bacteriën, virussen, schimmels en protozoa. Deze antimicrobiële eigenschappen dragen niet alleen bij aan een hygiënische werkomgeving maar ondersteunen ook bestaande reinigingsprotocollen.
Drievoudige detecteerbaarheid
Om het risico op productverontreiniging verder te beperken, is de Ty-Rap® TyGenic™ kabelbinder drievoudig detecteerbaar. De kabelbinder bevat hiertoe detecteerbare deeltjes en is uitgevoerd in een opvallende diepblauwe kleur. Hierdoor is de kabelbinder eenvoudig op te sporen via röntgenapparatuur, metaaldetectoren en visuele inspectie.
Duurzaam en betrouwbaar
Net als andere Ty-Rap® kabelbinders staan de Ty-Rap® TyGenic™ kabelbinders garant voor vertrouwde kwaliteit. Zo zijn de kabelbinders bestand tegen UV-straling en geschikt voor gebruik bij temperaturen tot 85 °C. Vanzelfsprekend zijn ze voorzien van de gepatenteerde Grip of Steel™. Deze roestvrijstalen vergrendeling zorgt voor een stevige en betrouwbare bevestiging – zelfs in veeleisende industriële omgevingen.
Toepassingen en beschikbaarheid
De Ty-Rap® TyGenic™ kabelbinders zijn beschikbaar in vijf maten en voldoen aan de relevante industriële veiligheidsnormen. De kabelbinder leent zich bij uitstek voor voedselverwerking en -bereiding omgevingen, ziekenhuizen en zorginstellingen, chemische, farmaceutische, cosmetische en medische productie-omgevingen, banden- en airbagproductie en andere contaminatiegevoelige omgevingen. Ty-Rap® TyGenic™ kabelbinders zijn wereldwijd verkrijgbaar. De productrange sluit aan bij ABB’s missie om veilige, slimme en duurzame oplossingen te leveren voor elektrificatie wereldwijd.

Kijk hier voor meer uitgebreide productinformatie
MEER INFORMATIE
Over ABB Installatieproducten
De ABB Installatieproducten Divisie, voorheen Thomas & Betts, is een wereldleider in het ontwerp, de fabricage en de marketing van producten die worden gebruikt om de aansluiting, bescherming en distributie van elektrische energie in industriële, bouw- en nutsapplicaties te beheren. Met meer dan 200.000 producten onder meer dan 38 premium merknamen, kunnen de oplossingen van ABB Installatieproducten overal worden gevonden waar elektriciteit wordt gebruikt.
ABB’s Electrification Business Area is wereldwijd koploper in elektrische producten en oplossingen en is met meer dan 200 productielocaties actief in ruim 100 landen. Onze meer dan 50.000 medewerkers zetten zich in om de manier waarop mensen leven, met elkaar in verbinding staan en werken, te veranderen met veilige, slimme en duurzame elektrificatieoplossingen. Wij geven vorm aan de toekomstige elektrificatietrends en onderscheiden ons met technologische en digitale innovatie. Daarnaast bieden wij onze klanten een uitstekende ervaring door operational excellence in de woningbouw, utiliteit, industrie, gebouwtechniek, infrastructuur en mobiliteit. Kijk voor meer informatie op www.abb.nl/lowvoltage.